エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

USBスリムキーボード(ブラック) SKB-SL17BKN

USBスリムキーボード(ブラック) SKB-SL17BKN SKB-SL17BKN
通常単価(税別)
3,980円
税込単価
4,378円
通常出荷日:4日目

無駄を省いたテンキー付き薄型&コンパクトキーボード。【特長】・幅345mmとサイズを極限まで小さくした...

詳細を確認

型番:

SKB-SL17BKN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SKB-SL17BKNの仕様・寸法情報

商品情報

この商品の特長

商品外観

商品外観

超コンパクト、スリムデザイン

超コンパクト、スリムデザイン

ノートPCの打ち心地、パンタグラフ

ノートPCの打ち心地、パンタグラフ

キータッチを楽にするキーボードカーブ採用

キータッチを楽にするキーボードカーブ採用

入力ミスを防ぐ2段構造キー

入力ミスを防ぐ2段構造キー

使用しない時は立てて省スペース

使用しない時は立てて省スペース

テンキー付きのコンパクト設計

テンキー付きのコンパクト設計

USB端子拡大図

USB端子拡大図

ケーブルの引き出し口を3方向から選択可能

ケーブルの引き出し口を3方向から選択可能

パッケージ

パッケージ

製品仕様

カラーブラック
キー数・キー表示102キー・日本語109A配列
キーピッチ19mm(文字キー以外は除く)
インターフェースUSB(Aタイプコネクタ)
キースイッチパンタグラフ
キーストローク2.0±0.2mm
動作力50±20g
消費電流100mA以下
サイズW345×D115×H19mm
重量約300g
ケーブル長1.5m

対応機種

対応機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン
※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP

型番リスト

表示件数
型番
SKB-SL17BKN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,980円
( 4,378円 )
4日目

詳細情報

基本情報

無駄を省いたテンキー付き薄型&コンパクトキーボード。
【特長】
・幅345mmとサイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン&スリムタイプ。
・ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフ。
・キータッチを楽にするキーボードカーブを採用。
・隣キーとの境界が分かりやすい2段構造のキートップ。
・タッチタイピングがしやすく、入力ミスを防ぐ。
・ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能。2段階調節が可能なスタンド付き。
【用途】
・使用しない時は立てて収納することで、デスクスペースを広々と使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

USBスリムキーボード(ブラック) SKB-SL17BKNの型番SKB-SL17BKNのページです。 型番SKB-SL17BKNに関する仕様情報を記載しております。
USBスリムキーボード(ブラック) SKB-SL17BKNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USBスリムキーボード(ブラック) SKB-SL17BKN
静音スリムキーボード(ブラック) SKB-SL19BK
静音スリムキーボード(ブラック) SKB-SL20BK
USBスリムキーボード
USB2.0ハブ付テンキー(ブラック) NT-17UH2BKN
スリムキーボード
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格3,980円4,180円4,040円4,190円 -4,390円3,790円
通常出荷日4日目4日目3日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト