エレクトロニクス部品技術窓口

しっかりした押し心地のTAB付きテンキー。【特長】・しっかりした押し心地で確実な入力感。・カードリーダ...
詳細を確認
USB2.0ハブ付テンキー(ブラック)

メンブレン

USB2.0ハブ付テンキー(ブラック) パッケージ
| テンキー部・共通 | |
|---|---|
| カラー | ブラック |
| インターフェース | USB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。 |
| コネクタ | USBコネクタ(Aタイプ) |
| キースイッチ方式 | メンブレン |
| キー数 | 20キー |
| キーピッチ | 19mm |
| キーストローク | 3.6±0.5mm |
| 動作力 | 50±5g |
| サイズ | W82.8×D131×H28mm |
| ケーブル長 | 0.8m |
| ハブ部 | |
| 内蔵コネクタ | USBコネクタ(Aタイプ)×2 |
| インターフェース | USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン ※USBポートを持つ機種。 Surface 3 Surface Pro(2017) Surface Pro3 Surface Pro4 |
|---|---|
| 対応OS | Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT |
| 注意事項 | ※USB2.0で使用する場合、USB2.0対応ホストアダプタかUSB2.0対応ポート搭載機種であること、また、Windows XPはSP1以降が必要になります。 |
しっかりした押し心地のTAB付きテンキー。
【特長】
・しっかりした押し心地で確実な入力感。
・カードリーダや、USBメモリの接続に便利なハイスピードUSB2.0HUB付。
・エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付。
・デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用。
・電卓と同じ「00」キー。馴染みのある配列で作業効率が上がる。
・キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用。
・大きな文字で見やすい表示。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
PS/2・USB 日本語89key
0通常価格(税別):10,000円

ミスミ
PS/2・USB 英語85key マウスポインタ ホイール付
0通常価格(税別):16,000円

ミスミ
PS/2・USB 日本語89key マウスポインタ ホイール付き
4通常価格(税別):16,000円

エレコム
無線コンパクトキーボード・マウス
5通常価格(税別):2,990円

エレコム
USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062
4.8通常価格(税別):1,490円

エレコム
有線コンパクトキーボード
4.8通常価格(税別):1,290円

エレコム
有線フルキーボード
4通常価格(税別):1,390円~

エレコム
USBハブ付テンキーボード TK-TCM012RS
0通常価格(税別):2,130円

サンワサプライ
快適マウスパッド MPD-NS2-L
4.7通常価格(税別):1,562円