エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HVCN

通常単価(税別)
48,143円
税込単価
52,957円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

USB&PS/2コンソール両対応でUSB2.0ハブも共有できる4ポートKVM。【特長】・キーボードとマ...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

SW-KVM4HVCN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SW-KVM4HVCNの仕様・寸法情報

商品情報

この商品の特長

外観

外観

前面・背面

前面・背面

コードの外観

コードの外観

接続例 : バックパネル

接続例 : バックパネル

接続例 : スピーカー・マイク・USB接続はフロントパネルからでも接続可能。

接続例 : スピーカー・マイク・USB接続はフロントパネルからでも接続可能。

接続例 : その他

接続例 : その他

ディスプレイエミュレーション機能を搭載

ディスプレイエミュレーション機能を搭載

エミュレーション機能の有無の比較

エミュレーション機能の有無の比較

マウス、キーボードのみ接続可能

マウス、キーボードのみ接続可能

パッケージ

パッケージ

製品仕様

対応解像度解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)
インターフェース[パソコン用]
オールインワンコネクタ/SPHD 15pin(メス)×4
※VGA/USB信号ラインを一体化
スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×4
マイク/3.5mmステレオミニジャック×4
[コンソール用]
ディスプレイ/ミニD-Sub(HD)15pinメス×1
キーボード/USB Aコネクタメス×1
マウス/USB Aコネクタメス×1
スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2
マイク/3.5mmステレオミニジャック×2
USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2
電源ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)
消費電流1.72A(最大)
切替方式本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、OSD切り替え、オートスキャン切り替え
切替音ビープ音ON・OFF設定可能
動作時温度・湿度温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
保管時温度・湿度温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
サイズW200×D42×H70mm
重量618g
付属品パソコン接続用ケーブル(1.2m×2、1.8m×2)、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、簡易ホットキー対応表シール、取扱説明書(保証書付き)

対応機種

対応パソコンWindows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン
Apple Macシリーズ
※USB Aコネクタ、ミニD-Sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。
対応キーボードPS/2キーボード、USBキーボード
※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。
※指紋認証機能付きキーボード、トラックパッド付きキーボードなどでは動作しないことがあります。
※Bluetoothキーボードには非対応です。
対応マウスPS/2マウス、USBマウス
※マウス切り替え機能を使用するにはマウスエミュレーション機能をON(有効)にしておく必要があります。
※Bluetoothマウスには非対応です。
対応ディスプレイミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ
対応スピーカー・マイク3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)
Windows Server 2012(R2)、Windows Server 2008(R2)、Windows Server 2003(R2)
Mac OS X、Mac OS 9.0以降
Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)
<ご注意>
※本製品はACアダプタの接続が必須です。未接続状態では動作しません。
※すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。
※キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。
※ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。

型番リスト

表示件数
型番
SW-KVM4HVCN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,143円
( 52,957円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

USB&PS/2コンソール両対応でUSB2.0ハブも共有できる4ポートKVM。
【特長】
・キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルの使用でUSB、PS/2に対応。
・マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能。
・USB2.0ハブを2ポート搭載、各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有可能。
・単独切り替えも可能、別のパソコンでUSBを動作させながら他のパソコンで作業可能。
・ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。
・フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。スピーカー、マイクも共有可能。
【用途】
・手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HVCNの型番SW-KVM4HVCNのページです。 型番SW-KVM4HVCNに関する仕様情報を記載しております。
USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HVCNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HVCN
USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2HVCN
PS/2・USB両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4UP
DisplayPort対応パソコン自動切替器(4:1)
パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2AUUN
DisplayPort対応パソコン自動切替器(2:1)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格48,143円25,492円43,187円85,758円12,237円58,690円
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目1日目在庫品1日目19日目

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました