エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

PoE対応HDMIエクステンダー(セットモデル) VGA-EXHDPOE2

型番:

VGA-EXHDPOE2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

VGA-EXHDPOE2の仕様・寸法情報

商品情報

この商品の特長

VGA-EXHDPOE2の外観

VGA-EXHDPOE2の外観

送信機詳細図

送信機詳細図

受信機詳細図

受信機詳細図

接続例1 : 延長先から手元(延長元)の機器を操作する場合

接続例1 : 延長先から手元(延長元)の機器を操作する場合

接続例2 : 手元で延長先の機器を操作する場合

接続例2 : 手元で延長先の機器を操作する場合

使用例

使用例

付属品

付属品

製品仕様

対応解像度4K×2K(3840×2160ドット)/カテゴリ7使用時(70mまで)
4K×2K(3840×2160ドット)/カテゴリ6・5e使用時(50mまで)
1080p(1920×1080ドット)/カテゴリ7・6・5e使用時(100mまで)
インターフェース送信機/HDMIタイプA(19pin)メス×2、RJ-45メス×1、IE・IRユニット用ジャック×2
受信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1、RJ-45メス×1、IE・IRユニット用ジャック×2
CECPASS Through
※接続機器・機能により動作しない場合もあります。
HDCP対応
※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
対応音声信号LPCM、DTS Digital、Dolby Digital、DTS-HD、Dolby True HD
延長ケーブル長100m(最大)
※解像度により延長可能距離が異なります。
帯域幅シングルリンク 340MHz/3.4Gbps per channel(10.2Gbps all channel)
消費電力12W(最大)
材質スチール
環境条件動作時温度・湿度/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)
保管時温度・湿度/-20~60℃ 湿度85%以下(結露なきこと)
サイズ送信機/W171×D114×H33mm(本体サイズ)
受信機/W150×D75×H33mm(本体サイズ)
重量送信機/約514g
受信機/約328g
付属品ACアダプタ(DC48V/1.05A)×1、電源ケーブル×1、IEユニット×1、IRユニット×1、ゴム足×8、
取扱説明書(保証書付き)×1

対応機種

対応機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン 
対応出力機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど 
対応LANケーブルカテゴリ7・6・5eストレートケーブル
※本製品はカテゴリ7・6ストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。
※LANケーブルはケーブル仕様が24AWG・23AWGの単線仕様の製品をご使用ください。
※解像度によりケーブル規格・延長可能距離が異なります。

型番リスト

表示件数
型番
VGA-EXHDPOE2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
158,159円
( 173,975円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

受信機側にACアダプタを必要としないPoE(Power over Ethernet)対応のHDMIエクステンダ。
【特長】
・高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できる。
・赤外線信号も伝送できるので延長先からHDMI機器のリモコン操作も可能。
・HDMI-CEC PASS-Through(機器間制御 : リンク機能)に対応している。3D信号の伝送にも対応。
・ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造。
・HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品。
【用途】
・HDMI機器の設置が難しい環境にディスプレイを設置し、機器を離れた場所に設置する場合に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PoE対応HDMIエクステンダー(セットモデル) VGA-EXHDPOE2の型番VGA-EXHDPOE2のページです。 型番VGA-EXHDPOE2に関する仕様情報を記載しております。
PoE対応HDMIエクステンダー(セットモデル) VGA-EXHDPOE2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PoE対応HDMIエクステンダー(セットモデル) VGA-EXHDPOE2
PoE対応DVIエクステンダー(セットモデル) VGA-EXDVPOE
PS/2 VGA コンピューターモジュール(コンポジットビデオ対応)
4K2K対応HDMI分配器(8分配) VGA-UHDSP8
コンポジット信号HDMI変換コンバーター VGA-CVHD4
VGA コンピューターモジュール
メーカーサンワサプライサンワサプライATENサンワサプライサンワサプライATEN
通常価格158,159円109,000円21,558円75,050円8,810円13,576円 -
通常出荷日在庫品1日目4日目6日目7日目3日目6日目

KVM・ディスプレイエクステンダ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました