エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PoE対応DVIエクステンダー(セットモデル) VGA-EXDVPOE

通常単価(税別)
109,000円
税込単価
119,900円
通常出荷日:4日目

受信機側にACアダプタを必要としないPoE対応のDVIエクステンダー。【特長】・PoE(Power o...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

VGA-EXDVPOE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VGA-EXDVPOEの仕様・寸法情報

種類
[エクステンダ] 送受信機セット
PC接続ポート数(ポート)
1
コンソール接続ポート数(ポート)
3
PC側ディスプレイのインタフェース
DVI-D
コンソール側ディスプレイのインタフェース
DVI-D
最大延長距離(m)
100
寸法 縦(mm)
32
寸法 横(mm)
140
寸法 奥行き(mm)
113
JANコード
4969887593448
インターフェース
送信機:入力/DVI(24pin)メス×1・3.5mmステレオミニジャック×1、出力/DVI(24pin)メス×1・3.5mmステレオミニジャック×1・RJ-45メス×1・IE/IRユニット用ジャック×2、受信機:入力/RJ-45メス×1、出力/DVI(24pin)メス×1・3.5mmステレオミニジャック×1・IE/IRユニット用ジャック×2
付属品
ACアダプタ(DC48V/1.05A)×1、電源ケーブル×1、IEユニット×1、IRユニット×1、ゴム足×8

商品情報

PoE対応DVIエクステンダー(セットモデル)の仕様

製品イメージ

製品イメージ

使用イメージ

使用イメージ

製品仕様

  • 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリ7・6/5eストレートケーブルを1本使用して延長することが可能
  • ※ LANケーブルはケーブル仕様が24AWG・23AWGの単線仕様の製品をご使用ください。
  • ※ 接続機器・機能により動作しない場合があります。

推奨ケーブル(サンワサプライ製)

  • KB-T7シリーズ(カテゴリ7)
  • KB-T6TSシリーズ(カテゴリ6)
  • KB-T6L-CB100(100m)/300(300m)(カテゴリ6)
  • KB-T5Tシリーズ(カテゴリ5e)
送信機イメージ

送信機イメージ

受信機イメージ

受信機イメージ

対応機種

対応機器

  • Windows搭載(DOS/V)パソコン
  • ※ DVI(24pin)ディスプレイコネクタを持つ機種。

対応出力機器

  • DVI(24pin)対応のディスプレイまたはプロジェクター(シングルリンクモード用)
  • ※ 本製品はデジタル信号のみに対応しています。アナログ信号には対応していません。
  • ※ DVIデュアルリンク信号には対応していません。

対応LANケーブル

  • カテゴリ7/6/5eストレートケーブル
  • ※ LANケーブルはケーブル仕様が24AWG・23AWGの単線仕様の製品をご使用ください。
最大解像度1,920×1,080ドット(フルHD/1,080p)
※カテゴリ7・6・5e使用時(100mまで)
延長ケーブル長100m(最大)
帯域幅シングルリンク 165MHz/1.65Gbps per channel(4.95 Gbps all channel)
インターフェース<送信機>
入力/DVI(24pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1
出力/DVI(24pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1、RJ-45メス×1、IE・IRユニット用ジャック×2
<受信機>
入力/RJ-45メス×1
出力/DVI(24pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1、IE・IRユニット用ジャック×2
消費電力11.4W(最大)
環境条件動作時温度・湿度/5~40℃・80%以下(結露なきこと)
保管時温度・湿度/-20~+60℃・80%以下(結露なきこと)
材質スチール
サイズ送信機/W140×D113×H32mm
受信機/W120×D73×H32mm
重量送信機/523g
受信機/348g
付属品ACアダプタ(DC48V/1.05A)×1、電源ケーブル×1、IEユニット×1、IRユニット×1、ゴム足×8、取扱説明書

型番リスト

表示件数
型番
VGA-EXDVPOE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,000円
( 119,900円 )
4日目

詳細情報

基本情報

受信機側にACアダプタを必要としないPoE対応のDVIエクステンダー。
【特長】
・PoE(Power over Ethernet)対応でACアダプタの接続が必要なく簡単に設置可能。
・DVI信号を1,080p(1,920×1,080ドット)解像度で最大100mまで延長可能。
・送信機側にもDVI出力を搭載し、手元で映像確認をしながら延長先にDVI出力が可能。
・赤外線信号も伝送できるので延長先からDVI機器のリモコン操作も可能。
・ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造。
【用途】
・工場や建築現場などDVI機器の設置が難しい環境にディスプレイのみを設置。
・DVI機器を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PoE対応DVIエクステンダー(セットモデル) VGA-EXDVPOEの型番VGA-EXDVPOEのページです。 型番VGA-EXDVPOEに関する仕様情報を記載しております。
PoE対応DVIエクステンダー(セットモデル) VGA-EXDVPOEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PoE対応DVIエクステンダー(セットモデル) VGA-EXDVPOE
PoE対応HDMIエクステンダー(セットモデル) VGA-EXHDPOE2
PS/2 VGA コンピューターモジュール(コンポジットビデオ対応)
VGA コンピューターモジュール
USB VGA コンピューターモジュール
コンピューターモジュール(バーチャルメディア・スマートカード対応)
メーカーサンワサプライサンワサプライATENATENATENATEN
通常価格109,000円158,159円21,558円13,576円 -22,636円 -33,710円 -
通常出荷日4日目在庫品1日目6日目6日目6日目6日目
種類送受信機セット-----
PC接続ポート数(ポート)1-----
コンソール接続ポート数(ポート)3-----
PC側ディスプレイのインタフェースDVI-D-----
コンソール側ディスプレイのインタフェースDVI-D-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト