エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Giga対応スイッチングハブ(5ポート・ループ検知機能付き) LAN-GIGAH5L

通常単価(税別)
7,960円
税込単価
8,756円
通常出荷日:4日目

5ポート・ループ検知機能付きの10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応スイッチ...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 本商品は、DENSO WAVE 社にてロボット COBOTTAとの組み合わせで動作確認済みです。
    ご安心してお使いいただけます。
    COBOTTA 関連部品のお客様お手配品特集はこちら
詳細を確認

型番:

LAN-GIGAH5L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LAN-GIGAH5Lの仕様・寸法情報

ポート数
5ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
内蔵電源
伝送速度
1000BASE
取付方法
マグネット
周囲温度(動作時) 
0~40℃
寸法 長さ(mm)
26
寸法 幅(mm)
148
寸法 厚み(mm)
84
-
-

商品情報

Giga対応スイッチングハブ

Giga対応スイッチングハブ(5ポート・ループ検知機能付き) LAN-GIGAH5L:関連画像

背面・前面

Giga対応スイッチングハブ(5ポート・ループ検知機能付き) LAN-GIGAH5L:関連画像

底面

Giga対応スイッチングハブ(5ポート・ループ検知機能付き) LAN-GIGAH5L:関連画像

使用例

Giga対応スイッチングハブ(5ポート・ループ検知機能付き) LAN-GIGAH5L:関連画像

ランプが点滅

Giga対応スイッチングハブ(5ポート・ループ検知機能付き) LAN-GIGAH5L:関連画像

接続例

Giga対応スイッチングハブ(5ポート・ループ検知機能付き) LAN-GIGAH5L:関連画像

パッケージ

製品仕様

規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)
IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)
IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)
アクセス方式CSMA/CD
スイッチング方式Store & Forward
伝送方式半二重(10Mbps/100Mbps)
全二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)
ポート構成1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×5ポート
ジャンボフレーム9KB
バッファメモリ128Kbytes
MACアドレステーブル2K
サイズW148×D84×H26mm
重量400g(本体のみ)
電源ケーブル長1.8m
消費電力(MAX)3.4W
動作環境使用時温度・湿度/0~40℃・10~90%
保管時温度・湿度/-20~70℃・5~90%(結露なきこと)
付属品電源ケーブル、マグネット

型番リスト

表示件数
型番
LAN-GIGAH5L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,960円
( 8,756円 )
4日目

詳細情報

基本情報

5ポート・ループ検知機能付きの10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応スイッチングハブ。
【特長】
・ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせる。
※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。
・電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易。
・金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計。小型筐体なので設置に便利。
・強力なマグネットを付属しているので、机の側面などにしっかり取り付けられる。
・IEEE802.3azに対応し、省電力で動作。
・全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 本商品は、DENSO WAVE 社にてロボット COBOTTAとの組み合わせで動作確認済みです。
    ご安心してお使いいただけます。
    COBOTTA 関連部品のお客様お手配品特集はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Giga対応スイッチングハブ(5ポート・ループ検知機能付き) LAN-GIGAH5Lの型番LAN-GIGAH5Lのページです。 型番LAN-GIGAH5Lに関する仕様情報を記載しております。
Giga対応スイッチングハブ(5ポート・ループ検知機能付き) LAN-GIGAH5Lのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
LAN
4
満足度:4.0
ハブが足りなくなったので購入しました。 今のところ問題なく使用しています。
1人が参考にしています。
LAN接続に
4
満足度:4.0
LAN接続用に購入。 いたって普通のハブポートです。 5ポートぐらいは最低必要ですね。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Giga対応スイッチングハブ(5ポート・ループ検知機能付き) LAN-GIGAH5L
Giga対応スイッチングハブ(8ポート・ループ検知機能付き) LAN-GIGAH8L
Giga対応スイッチングハブ(16ポート・ループ検知機能付き) LAN-GIGAH16L
Giga対応スイッチングハブ(24ポート・ループ検知機能付き)
5ポート 2.5Gスイッチ
Giga対応 スイッチングハブ 5ポート プラスチック筐体/電源外付けモデル
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライTRENDnetバッファロー
通常価格7,960円9,950円19,880円29,830円15,800円2,565円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目2日目
ポート数5ポート8ポート16ポート24ポート5ポート5ポート
インターフェイスイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット
入力電源仕様内蔵電源内蔵電源内蔵電源内蔵電源ACアダプタACアダプタ
伝送速度1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE2.5GBASE1000BASE
取付方法マグネットマグネット19インチラックマウント19インチラックマウントその他壁面取付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました