エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Giga対応スイッチングハブ(24ポート・ループ検知機能付き)

Giga対応スイッチングハブ(24ポート・ループ検知機能付き) LAN-GIGAH24L
通常単価(税別)
29,830円
税込単価
32,813円
通常出荷日:4日目

ループ検知機能を搭載したGiga対応スイッチングハブ(24ポート・ループ検知機能付き)。【特長】・24...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

LAN-GIGAH24L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LAN-GIGAH24Lの仕様・寸法情報

ポート数
24ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
内蔵電源
伝送速度
1000BASE
取付方法
19インチラックマウント
周囲温度(動作時) 
0~40℃
寸法 長さ(mm)
42
寸法 幅(mm)
267
寸法 厚み(mm)
162
-
-

商品情報

Giga対応スイッチングハブ(24ポート・ループ検知機能付き)の詳細

Giga対応スイッチングハブ(24ポート・ループ検知機能付き) 商品イメージ

Giga対応スイッチングハブ(24ポート・ループ検知機能付き) 商品イメージ

Giga対応スイッチングハブ(24ポート・ループ検知機能付き)側面イメージ

Giga対応スイッチングハブ(24ポート・ループ検知機能付き)側面イメージ

Giga対応スイッチングハブ(24ポート・ループ検知機能付き) 底面イメージ

Giga対応スイッチングハブ(24ポート・ループ検知機能付き) 底面イメージ

Giga対応スイッチングハブ(24ポート・ループ検知機能付き) 前面/背面イメージ

Giga対応スイッチングハブ(24ポート・ループ検知機能付き) 前面/背面イメージ

ループ検知機能搭載

ループ検知機能搭載

19インチラックマウント用金具結合イメージ

19インチラックマウント用金具結合イメージ

Giga対応スイッチングハブ(24ポート・ループ検知機能付き)の仕様

  • 規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)/IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)/IEEE 802.3ab(1000BASET-T)/IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)
  • アクセス方式:CSMA/CD
  • スイッチング方式:Store & Forward
  • 伝送方式:半二重(10Mbps/100Mbps)・全二重(10Mbps/100Mbps/1,000Mbps)
  • ポート構成:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×24ポート
  • ジャンボフレーム:9KB
  • バッファメモリ:512Kbytes
  • MACアドレステーブル:8K
  • サイズ:W267mm×D162mm×H42mm
  • 重量:1,500g(本体のみ)
  • 電源ケーブル長:1.8m
  • 消費電力(MAX):20W
  • 動作環境(使用時温度・湿度):0~40℃・10~90%
  • 動作環境(保管時温度・湿度):-20~70℃・5~90%(結露なきこと)
  • 付属品:電源ケーブル、19インチマウントラック用金具×2、金具取付けネジ×6、アンカーネジ×2、ゴム足×4

使用上のご注意

  • ※ ループ検知機能は、同機能を持つ他社製品との混在環境では動作が不安定になる恐れがあります。
  • ※ 本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。特に通信を大量に継続して行うと本体は過熱状態になる場合があります。このため放熱の悪い環境(通風の少ない)での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。ご使用になる場合には本体上部に何も乗せない、通風口は10cm以上空間をあけるなどのご注意をお願いします。使用温度は設置時ではなく連続使用状態での温度です。初期通電時に比べ使用状態で大きく変動する点にご注意ください。

型番リスト

表示件数
型番
LAN-GIGAH24L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,830円
( 32,813円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ループ検知機能を搭載したGiga対応スイッチングハブ(24ポート・ループ検知機能付き)。
【特長】
・24ポート10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応スイッチングハブ。
・電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易。
・ファンレス設計で金属筐体なので放熱性に優秀。
・IEEE802.3azに対応し、省電力で動作。
・全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応。
・19インチラックマウント用金具を付属。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Giga対応スイッチングハブ(24ポート・ループ検知機能付き)の型番LAN-GIGAH24Lのページです。 型番LAN-GIGAH24Lに関する仕様情報を記載しております。
Giga対応スイッチングハブ(24ポート・ループ検知機能付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Giga対応スイッチングハブ(24ポート・ループ検知機能付き)
Giga対応スイッチングハブ(8ポート・ループ検知機能付き) LAN-GIGAH8L
Giga対応スイッチングハブ(5ポート・ループ検知機能付き) LAN-GIGAH5L
Giga対応スイッチングハブ(16ポート・ループ検知機能付き) LAN-GIGAH16L
産業用スイッチングHUB 852シリーズ PoE給電機能付きスイッチ
Giga対応 スイッチングハブ 8ポート プラスチック筐体/電源外付けモデル
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライワゴバッファロー
通常価格29,830円9,950円7,960円19,880円70,802円4,090円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目2日目
ポート数24ポート8ポート5ポート16ポート5ポート8ポート
インターフェイスイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット
入力電源仕様内蔵電源内蔵電源内蔵電源内蔵電源-ACアダプタ
伝送速度1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE
取付方法19インチラックマウントマグネットマグネット19インチラックマウントDINレール壁面取付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました