エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Bluetoothキーボード SKB-BT25BK

Bluetoothキーボード SKB-BT25BK SKB-BT25BK
通常単価(税別)
4,390円
税込単価
4,829円
通常出荷日:4日目

iOSに対応したパンタグラフ式アイソレーションBluetoothキーボード。【特長】・色はブラック。・...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

SKB-BT25BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SKB-BT25BKの仕様・寸法情報

商品情報

Bluetoothキーボードの詳細

Bluetoothキーボード SKB-BT25BK 商品イメージ

Bluetoothキーボード SKB-BT25BK 商品イメージ

省電力仕様のBluetooth Ver.3.0対応

省電力仕様のBluetooth Ver.3.0対応

タイピングしやすい傾斜角度

タイピングしやすい傾斜角度

コンパクトなのに入力しやすいキーピッチ19mm

コンパクトなのに入力しやすいキーピッチ19mm

アイソレーションのパンダグラフ方式

アイソレーションのパンダグラフ方式

Bluetoothキーボード SKB-BT25BK パッケージイメージ

Bluetoothキーボード SKB-BT25BK パッケージイメージ

製品仕様

  • カラー:ブラック
  • ワイヤレス方式:Bluetooth Ver3.0
  • 通信距離:最大約10m
  • ※ 使用環境により異なります。
  • 送信出力:Class 2
  • 対応プロファイル:HID
  • キースイッチ:パンタグラフキースイッチ
  • キー数:78キー
  • キー表示:英語配列
  • キーピッチ:19mm
  • キーストローク:2.0±0.3mm
  • 動作力:60±0.15g
  • 消費電流:動作時/3.0mA以下 
  • バッテリー寿命:連続使用/約250時間
  • 使用電池:単四乾電池×2
  • サイズ:W285.5mm×D120.5mm×H20.1mm
  • 重量:190g
  • 付属品:取扱説明書、単四乾電池×2本

Bluetoothキーボードの寸法

 SKB-BT25BK 寸法写真

SKB-BT25BK 寸法写真

型番リスト

表示件数
型番
SKB-BT25BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,390円
( 4,829円 )
4日目

詳細情報

基本情報

iOSに対応したパンタグラフ式アイソレーションBluetoothキーボード。
【特長】
・色はブラック。
・iPadシリーズ、iPhoneシリーズ対応。
・アイソレーションのパンタグラフタイプ。
・英語配列のため、キーの印字のまま入力が可能。
・キーピッチは入力しやすい19mmタイプ。
・持ち運びしやすいサイズで軽量。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • PS/2・USB 日本語89key 画像

    ミスミ

    PS/2・USB 日本語89key

    小型で組込用途に最適な日本語89keyキーボード。白/黒タイプから選択可能です。(PS/2タイプのみ)。外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Bluetoothキーボード SKB-BT25BKの型番SKB-BT25BKのページです。 型番SKB-BT25BKに関する仕様情報を記載しております。
Bluetoothキーボード SKB-BT25BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Bluetoothキーボード SKB-BT25BK
Bluetoothテンキー
マウス付きワイヤレスキーボード SKB-WL25SETW
マウス付きワイヤレスキーボード SKB-WL25SETBK
静音スリムキーボード(ブラック) SKB-SL20BK
静音スリムキーボード(ブラック) SKB-SL19BK
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格4,390円4,829円5,130円5,130円4,040円4,180円
通常出荷日4日目1日目4日目3日目3日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました