エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ACアダプタ P-VGA-AC3

ACアダプタ P-VGA-AC3 P-VGA-AC3
通常単価(税別)
3,990円
税込単価
4,389円
通常出荷日:3日目

受信機側の給電が必要な場合などに利用する分配器ACアダプタ(DC12V 1.25A)。

型番:

P-VGA-AC3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P-VGA-AC3の仕様・寸法情報

商品情報

ACアダプタの詳細

ACアダプタ P-VGA-AC3の製品イメージ

ACアダプタ P-VGA-AC3の製品イメージ

  • 仕様:DC12V 1.25A
  • 対応機種:VGA-EXSET3

型番リスト

表示件数
型番
P-VGA-AC3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,990円
( 4,389円 )
3日目

詳細情報

基本情報

受信機側の給電が必要な場合などに利用する分配器ACアダプタ(DC12V 1.25A)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ACアダプタ P-VGA-AC3の型番P-VGA-AC3のページです。 型番P-VGA-AC3に関する仕様情報を記載しております。
ACアダプタ P-VGA-AC3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACアダプタ P-VGA-AC3
ACアダプタ P-VGA-AC4
KVMスイッチ・データコンバータ用ACアダプタ
VGA コンピューターモジュール
USB VGA コンピューターモジュール
PS/2 VGA コンピューターモジュール(コンポジットビデオ対応)
メーカーサンワサプライサンワサプライミスミATENATENATEN
通常価格3,990円2,814円4,190円11,775円 -19,650円 -18,714円
通常出荷日3日目7日目在庫品1日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました