エレクトロニクス部品技術窓口

DINレールカッター

通常単価(税別)
107,000円~119,900円
税込単価
117,700円~131,890円
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

【特長】・1.切断面のバリ取りが不要のため作業効率がアップします・2.持ち運びができるため手軽に作業現...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 特長
    手動式
  • 詳細タイプ
    DINレールカッター
  • 特記
    ADT, ADS, AD-KT, AD-KS, AD-KGタイプに適応
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

付属品

RoHS2(10物質)?最小発注数量
-
対応
1個
スケール付(50cm)
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
119,900円
( 131,890円 )
在庫品1日目当日出荷可能
107,000円
( 117,700円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1.切断面のバリ取りが不要のため作業効率がアップします
・2.持ち運びができるため手軽に作業現場へ持ち込むことができます
・3.切断ロスが全くできません
【用途】
・アルミDINレールの切断にご使用ください

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
→サービス詳細はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DINレールカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DINレールカッター
ポータブルDINレールカッター
フリーレール DINレールカッター(MA)
配電盤アクセサリ DINレールカッター
ダクトカッター
0.8mm/270mm ハンドニブラー(トラックレール用)
メーカー篠原電機篠原電機カメダデンキJAPPYKEIBAエスコ
通常価格107,000円-110,735円76,556円74,883円13,261円8,851円
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜9日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
特長手動式手動式----
詳細タイプDINレールカッターDINレールカッター----
特記ADT, ADS, AD-KT, AD-KS, AD-KGタイプに適応-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト