エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

DHホルダー(DINレール取付金具)【1~50個入り】

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

幅×高さ×長さ

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
W18.4×H11.6×L90
対応
1パック

50個入り

W18.4×H11.6×L136
対応
1パック

30個入り

W18.4×H11.6×L140
対応
1パック

30個入り

W18.4×H11.6×L233
対応
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,910円
( 37,301円 )
4日目
31,870円
( 35,057円 )
3日目
23,270円
( 25,597円 )
4日目
1,090円
( 1,199円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】

篠原電機製DINレールに取付けて配線ダクト、端子台、ラグ板等の取付金具としてご使用ください。

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
→サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DHホルダー(DINレール取付金具)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DHホルダー(DINレール取付金具)
DHホルダー(DINレール延長タイプ)
DHホルダー【スイッチ取付タイプ】
DHホルダー【DINレール対応ノイズフィルター取付台】
DHホルダー(保護カバー取付タイプ)
DHホルダー【コンセント取付タイプ ワンタッチ式】
メーカー篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機
通常価格1,090円-31,710円 -9,710円7,670円21,320円 -13,120円 -
通常出荷日3日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目〜4日目
レール種類DINレール用アクセサリDINレール用アクセサリDINレール用アクセサリDINレール用アクセサリDINレール用アクセサリDINレール用アクセサリ
穴タイプ皿穴穴なしキリ穴/長穴皿穴キリ穴/長穴キリ穴/長穴
穴位置タイプ穴位置固定穴なし穴位置固定穴位置固定穴位置固定穴位置固定
材質鉄鉄鉄鉄鉄鉄
表面処理三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センサレール・DINレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト