エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

NIKKEI ニコトーチ70 VL07R型 LED回転灯 70パイ 赤

通常単価(税別)
6,390
税込単価
7,029
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・高輝度LEDを効率よく照射する配列になっています。・グローブにフレネルレンズを設けた構造によ...

詳細を確認

型番:

VL07R200NPR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VL07R200NPRの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
VL07R200NPR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,390
( 7,029 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・高輝度LEDを効率よく照射する配列になっています。
・グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計となっています。
・小型でありながら高輝度で回転します。
【用途】
・周辺への注意喚起。
【商品仕様】
・色:赤
・幅(mm):70
・奥行(mm):70
・電源(V):AC100~200
・高さ(mm):123
・消費電力(W):1.0
・モータレスLED
・回転タイプ
・取付ビスはステンレスを使用
・JANコード:4582345181027
・トラスココード:818-3283
・質量:250g
【材質/仕上】
・グローブ:ポリカーボネート
・ボディー:ABS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NIKKEI ニコトーチ70 VL07R型 LED回転灯 70パイ 赤の型番VL07R200NPRのページです。 型番VL07R200NPRに関する仕様情報を記載しております。
NIKKEI ニコトーチ70 VL07R型 LED回転灯 70パイ 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NIKKEI ニコトーチ70 VL07R型 LED回転灯 70パイ 赤
NIKKEI ニコトーチ70 VL07R型 LED回転灯 70パイ 黄
NIKKEI ニコプチ VL02P型 LED積層灯 22パイ 多色発光型
パワーLED回転灯 LRMTシリーズ(φ130/耐震型/直付け)
パワーLED回転灯 LRMZシリーズ(Φ156/超耐久型/直付け)
LED小型回転灯 SKHE
メーカー日惠製作所日惠製作所日惠製作所Pro-face(シュナイダーエレクトリック)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)パトライト
通常価格6,3906,3904,66016,18029,78015,679 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目2日目在庫品1日目

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト