エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

NIKKEI ニコプチ VL02P型 LED積層灯 22パイ 多色発光型

通常単価(税別)
4,6603,495
税込単価
5,1263,845
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・小型機器などに幅広く使用できます。・シンプルな構造でコストを抑えました。【用途】・医療機器な...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 側面台座、平面台座は別売になります。

型番:

VL02PD24TU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

VL02PD24TUの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
VL02PD24TU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6603,495
( 3,845 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型機器などに幅広く使用できます。
・シンプルな構造でコストを抑えました。
【用途】
・医療機器などの小型精密機械に。
【商品仕様】
・色:赤・黄・緑・青
・幅(mm):22
・奥行(mm):22
・段数:1
・高さ(mm):146
・消費電力(W):1.0
・電源(V):DC24
・モータレスLED
・多色発光型(点灯タイプ)
・JANコード:4582345181683
・トラスココード:818-3279
・質量:59g
【材質/仕上】
・グローブ:ポリカーボネート
・ボディー:アルミ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 側面台座、平面台座は別売になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NIKKEI ニコプチ VL02P型 LED積層灯 22パイ 多色発光型の型番VL02PD24TUのページです。 型番VL02PD24TUに関する仕様情報を記載しております。
NIKKEI ニコプチ VL02P型 LED積層灯 22パイ 多色発光型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NIKKEI ニコプチ VL02P型 LED積層灯 22パイ 多色発光型
NIKKEI ニコトーチ70 VL07R型 LED回転灯 70パイ 黄
NIKKEI ニコトーチ70 VL07R型 LED回転灯 70パイ 赤
パワーLED回転灯 LRMTシリーズ(φ130/耐震型/直付け)
ホーンスピーカ 一体型電子音回転灯
パワーLED回転灯 LRMZシリーズ(Φ156/超耐久型/直付け)
メーカー日惠製作所日惠製作所日惠製作所Pro-face(シュナイダーエレクトリック)パトライトPro-face(シュナイダーエレクトリック)
通常価格4,6606,3906,39016,18035,970 -29,780
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目〜2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転灯・表示灯(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト