エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

品川商工 TCVキャップ(赤) (20個入)【20個入り】

型番:

TCV801R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TCV801Rの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TCV801R
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,303円
( 1,433円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
・カラーバリエーション6色です。
【用途】
・端子用絶縁キャップに。
【商品仕様】
・色:赤
・最高使用温度(℃):60
・全長(mm):46
・内寸(mm):16
・適用端子:80mm[[の2乗]]用
・袋入数(個):20
・袋入数(個):20
・JANコード:4560448041479
・トラスココード:819-0163
・質量:130g
【材質/仕上】
・軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

品川商工 TCVキャップ(赤) (20個入)の型番TCV801Rのページです。 型番TCV801Rに関する仕様情報を記載しております。
品川商工 TCVキャップ(赤) (20個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
品川商工 TCVキャップ(赤) (20個入)
品川商工 TCVキャップ(赤) (20個入)
品川商工 TCVキャップ(青) (20個入)
品川商工 TCVキャップ(青) (20個入)
品川商工 TCVキャップ(緑) (20個入)
品川商工 TCVキャップ(黒) (20個入)
メーカー品川商工品川商工品川商工品川商工品川商工品川商工
通常価格1,303円1,897円1,897円1,303円1,397円1,897円
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました