ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

IM アクリル銘板(別作)1段彫り 縦30×横300mm×3t

IM アクリル銘板(別作)1段彫り 縦30×横300mm×3t T-236-A
通常単価(税別)
3,449円
税込単価
3,794円
通常出荷日:6日目

【特長】・書体は丸ゴシック(JIS書体)です。・ご指定の文字・色にて製作致します。【用途】・配電盤・分...

詳細を確認
  • ご注文後に刻印の指定に関して確認の連絡を差し上げております。

型番:

T-236-A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

T-236-Aの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
T-236-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,449円
( 3,794円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書体は丸ゴシック(JIS書体)です。
・ご指定の文字・色にて製作致します。
【用途】
・配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械等に取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
【商品仕様】
・アクリル銘板(別作)1段彫リ縦30×横300mm×3t
・トラスココード:850-3702
・質量:1g
【材質/仕上】
・透明アクリル(裏面白地塗装)

ご注意

  • ご注文後に刻印の指定に関して確認の連絡を差し上げております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IM アクリル銘板(別作)1段彫り 縦30×横300mm×3tの型番T-236-Aのページです。 型番T-236-Aに関する仕様情報を記載しております。
IM アクリル銘板(別作)1段彫り 縦30×横300mm×3tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IM アクリル銘板(別作)1段彫り 縦30×横300mm×3t
IM アクリル銘板(別作)2段彫り 縦30×横300mm×3t
IM アクリル銘板(別作)1段彫り 縦40×横300mm×3t
IM アクリル銘板(別作)1段彫り 縦35×横300mm×3t
IM アクリル銘板(別作)2段彫り 縦40×横300mm×3t
IM アクリル銘板(別作)2段彫り 縦35×横300mm×3t
メーカーアイマークアイマークアイマークアイマークアイマークアイマーク
通常価格3,449円3,851円3,717円3,583円4,118円3,985円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銘板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました