エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

サンハヤト ロジック用チェック端子(1袋入)真鍮

型番:

SST12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SST12の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質入数JANコードトラスココード
SST12真鍮20個4931442650224816-3387

型番リスト

表示件数
型番
SST12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,202円
( 1,322円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロジック回路の信号取出しに最適です。
・スルホールに取付可能です。
【商品仕様】
・材質:真鍮
・材質:真鍮
・入数:20個
・JANコード:4931442650224
・トラスココード:816-3387
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンハヤト ロジック用チェック端子(1袋入)真鍮の型番SST12のページです。 型番SST12に関する仕様情報を記載しております。
サンハヤト ロジック用チェック端子(1袋入)真鍮のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンハヤト ロジック用チェック端子(1袋入)真鍮
サンハヤト ロジック用チェック端子(1袋入)材質:真鍮
サンハヤト ロジック用チェック端子(1袋入)スルホールに取付可能
サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ (1袋入)
サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ(1袋入)被覆:PVC
サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ(1袋入)ワイヤ材質:銅ニッケルメッキ
メーカーサンハヤトサンハヤトサンハヤトサンハヤトサンハヤトサンハヤト
通常価格1,202円1,000円1,000円1,746円2,466円2,021円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました