エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

品川商工 ナイロンクリップ質量:64g【100個入り】

型番:

SL7N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

SL7Nの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SL7N
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
386円
( 425円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。
・SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
【用途】
・配線束、ケーブルのビス固定用クリップ。
【商品仕様】
・色:ナチュラル
・A(mm):13.5
・φd(mm):4.3
・t(mm):1.1
・W(mm):9.5
・固定時の内径(mm)外穴:10.7
・屋内用
・UL規格認定品(UL94V-2)
・定格85℃
・JANコード:4560448041295
・トラスココード:780-7074
・質量:64g
【材質/仕上】
・ナイロン66

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

品川商工 ナイロンクリップ質量:64gの型番SL7Nのページです。 型番SL7Nに関する仕様情報を記載しております。
品川商工 ナイロンクリップ質量:64gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
品川商工 ナイロンクリップ質量:64g
品川商工 ナイロンクリップ 質量:80g
品川商工 ナイロンクリップ質量:219g
品川商工 ナイロンクリップ 100個入り 質量:222g
品川商工 ナイロンクリップ 100個入り 質量:67g
品川商工 ナイロンクリップ 100個入り 質量:75g
メーカー品川商工品川商工品川商工品川商工品川商工品川商工
通常価格386円1,014円1,985円1,544円790円1,161円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました