ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニモ 固定用収縮チューブ (20本入)【20個入り】

通常単価(税別)
1,568円
税込単価
1,725円
通常出荷日:9日目

【特長】・スティックホルダー、チップホルダーと各種チップの固定用熱収縮チューブです。【商品仕様】・適用...

詳細を確認

型番:

SA6132
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

SA6132の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SA6132
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,568円
( 1,725円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スティックホルダー、チップホルダーと各種チップの固定用熱収縮チューブです。
【商品仕様】
・適用ホルダー:SA6296、SA6554、SA6556
・適用ホルダー:SA6296、SA6554、SA6556
・JANコード:4580120556565
・トラスココード:850-3584
・質量:44g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ 固定用収縮チューブ (20本入)の型番SA6132のページです。 型番SA6132に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ 固定用収縮チューブ (20本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ 固定用収縮チューブ (20本入)
250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
Sumitomo スミチューブ 収縮前 20.4mm, 収縮後 13mm, 黒(一般用)
パンドウイット 熱収縮チューブ 標準タイプ オレンジ (5本入)
熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ
熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ
メーカーミニターエスコ住友電工パンドウイット住友電工ファインポリマー住友電工ファインポリマー
通常価格1,568円831円 -536円4,807円3,052円 -223円 -
通常出荷日9日目3日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました