17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

sedia PCクリップ PC00770

sedia PCクリップ

通常単価(税別)
907円
税込単価
998円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・カラー:ホワイト・サイズ:長さ205mm・材質:ポリアセタールなど・材質:ポリアセタール...

詳細を確認

    型番:

    PC00770
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    PC00770の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

      型番リスト

      表示件数
      型番
      PC00770
      最小発注数量
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      907円
      ( 998円 )
      6日目

      詳細情報

      基本情報

      【商品仕様】
      ・カラー:ホワイト
      ・サイズ:長さ205mm
      ・材質:ポリアセタールなど
      ・材質:ポリアセタールなど
      ・サイズ:長さ205mm
      ・カラー:ホワイト
      ・パッケージサイズ:幅55×奥行28×高さ230mm
      ・とじ厚:大クリップ約3cm(すべり止め付)
      ・小クリップ約1cm
      ・重量:20g
      ・質量:(g)40
      ・JANコード:4974214130210
      ・質量:40g

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

      sedia PCクリップの型番PC00770のページです。 型番PC00770に関する仕様情報を記載しております。
      sedia PCクリップのレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      sedia PCクリップ
      コネクター保護カバー(後付けタイプ)
      TGモジュラージャック用上下45度アングルキャップ
      12ポート用壁面取付パッチパネル枠シリーズ
      LAN関連部材 IP67対応 産業用バルクヘッドコネクタシリーズ
      LANケーブル用工具セット EA764BR-100
      メーカーセキセイエスコパンドウイットパンドウイットパンドウイットエスコ
      通常価格907円910円2,005円9,284円6,798円 -25,731円
      通常出荷日6日目3日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      LANケーブル(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト
      型番が確定しました