ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エレコム ワイヤレストラックボール 人差し指操作タイプ 8ボタン ブラック

型番:

M-DT1DRBK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M-DT1DRBKの仕様・寸法情報

JANコード
4953103473706
トラスココード
828-2887
質量(g)
242.000
コネクタ形状
USB(A)オス
ボタン数
8個 ※ホイールボタン含む
分解能
750/1500カウント(切り替え可能)
インターフェース
USB
読取り方式
光学センサー方式

型番リスト

表示件数
型番
M-DT1DRBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,834円
( 11,917円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的な操作性能を誇る人差し指操作タイプのワイヤレストラックボール「DEFT」です。
・左右ボタン、「進む・戻る」ボタンに加え、チルトホイール、3つの機能割り当てボタンの8ボタンを搭載しています。
・トラックボールの動きを検出するセンサーに、ゲーミンググレードの高性能光学式センサーを搭載し、新型の高性能レンズと周辺の光学設計の最適化で抜群のポインタ追従性を実現しています。
・ホイールを傾けるだけで左右にスクロールできるチルトホイールを搭載しています。Excelなどの横に長い画面の操作に便利です。
・ポインタの移動速度を1500/750カウントの2段階に切り替えできる速度変更スイッチが付いています。
・無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(エレコム調べ)
・電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレコム ワイヤレストラックボール 人差し指操作タイプ 8ボタン ブラックの型番M-DT1DRBKのページです。 型番M-DT1DRBKに関する仕様情報を記載しております。
エレコム ワイヤレストラックボール 人差し指操作タイプ 8ボタン ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレコム ワイヤレストラックボール 人差し指操作タイプ 8ボタン ブラック
マウス EX-G 右手専用 Mサイズ 無線2.4GHz 5ボタン
マウス EX-G 右手専用 抗菌 静音設計
トラックボール"DEFT PRO"(人差し指操作タイプ)
USB光学式マウス(Sサイズ)
簡易包装 Bluetooth IRマウス
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムエレコムエレコム
通常価格10,834円5,297円5,855円19,650円1,965円3,204円 -
通常出荷日4日目4日目1日目7日目7日目1日目〜
JANコード49531034737064549550254939454955028482049531033490944953103553828-
トラスココード828-2887564-7707564-7700---
質量(g)242.00091.00082.000--57.000
コネクタ形状USB(A)オスUSB-A プラグUSB-A プラグ---
ボタン数8個 ※ホイールボタン含む5個(ホイールボタン含む)5個(ホイールボタン含む)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました