エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

BNCプラグ用保護キャップ【2個入り】

BNCプラグ用保護キャップ LBNCJC
通常単価(税別)
2,736円
税込単価
3,010円
通常出荷日:1日目

BNCコネクタのキズ、ホコリの侵入防止に適した紛失防止チェーン付のアダプター。【特長】・質量:7g。・...

詳細を確認

型番:

LBNCJC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LBNCJCの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

デンサン BNC変換アダプター:関連画像

LBNC-JCの外観

デンサン BNC変換アダプター:関連画像

BNCプラグ(オス)に対応

  • BNCコネクタのキズ、ホコリの侵入防止に。
  • 紛失防止チェーン付。
  • 質量:7g

型番リスト

表示件数
型番
LBNCJC
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,736円
( 3,010円 )
1日目

詳細情報

基本情報

BNCコネクタのキズ、ホコリの侵入防止に適した紛失防止チェーン付のアダプター。
【特長】
・質量:7g。
・紛失防止チェーン付。
【用途】
・BNCコネクタのキズ、ホコリの侵入防止に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BNCプラグ用保護キャップの型番LBNCJCのページです。 型番LBNCJCに関する仕様情報を記載しております。
BNCプラグ用保護キャップのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
埃防止
4
満足度:4.0
工場内の映像機器に使用しました。粉塵が舞う工場内で使用されていないBNCを埃や汚れ防止に使いました。紛失防止チェーン付き...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QBNCの空きポートにキャップの取り付けは必須ですか?
A
必須ではありませんが、埃の侵入を防ぐ効果があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BNCプラグ用保護キャップ
圧着端子キャップ
デンサン BNC変換アダプター 2方向に分配
デンサン BNC変換アダプター 定格電圧:AC250V 耐電圧:AC750V
TCVキャップ 5.50mm2用 白(20個入)
TCVキャップ 8.00mm2用 白(20個入)
メーカーDENSAN大同端子製造DENSANDENSANトラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,736円757円3,097円3,097円228円272円
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました