17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロSDHCカード 32GB CLASS10 IPX7準拠防水仕様 MHCN32GJVZ1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マイクロSDHCカード 32GB CLASS10 IPX7準拠防水仕様

販売終了

型番

MHCN32GJVZ1

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】小型サイズのフラッシュメモリ。SDカードと互換性があります。もしものときもデータをガード。IPX7準拠の防水性能。
【商品仕様】
・容量:32GB
・規格:クラス10
・外寸:縦15×横11×厚1mm
・重量:0.5g
・入数:1枚
・JAN:4991348067069

ご注意

  • SDHCカードは、機器がSDHC規格に対応していないとご利用できません。各商品のデザインは変更されることがあります。変換アダプタは付いていません。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    三菱電機PLC対応ケーブル (iQ-Rシリーズ)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト