17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

HCリレー用プラグインソケット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HCリレー用プラグインソケット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HC2-SS-K

2019年08月に販売終了となりました。

【特長】
・HCリレー用プラグインソケットです。
・UL/CSAを取得済です。
・保持金具を同梱しています。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

対応リレーシリーズ(その他メーカ)
その他
リレー極数
2
取付タイプ
裏面接続
結線方法
圧着端子
ソケットタイプ
角型ソケット
代表規格
UL / CSA
寸法 縦(mm)
11.2
寸法 横(mm)
25.5
寸法 奥行き(mm)
29.4
製品タイプ
ソケット
適合機種
HCリレー(標準品) / HCリレーアンバータイプ / HCリレーダイオード内蔵型(DC専用)
Panasonic注文品番
AP3824K

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト