17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • リレー極数

    • その他
  • 取付タイプ

  • 結線方法

    ~mm
  • 寸法 縦(mm)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • 製品タイプ

  • Panasonic注文品番

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

安全リレー SFシリーズ(スリムタイプ)用オプション ソケット/DIN端子台

通常単価(税別)
2,5202,718
税込単価
2,7722,990
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SFリレースリムタイプのソケット/端子台です。【取り揃え】プリント板ソケット・SFS4-PS :4極用...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

リレー極数

取付タイプ

結線方法

ソケットピン数

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

製品タイプ

Panasonic注文品番

RoHS?最小発注数量
4
表面接続
圧着端子
-
58.9
22.4
88
DIN端子台
AG1S847
10
1個
4
表面接続
圧着端子
-
58.9
22.4
88
DIN端子台
AG1S848
10
1個
[その他] 6
表面接続
圧着端子
-
58.9
29.8
88
DIN端子台
AG1S868
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,520
( 2,772 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,520
( 2,772 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,718
( 2,990 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SFリレースリムタイプのソケット/端子台です。

【取り揃え】
プリント板ソケット
・SFS4-PS :4極用
・SFS6-PS :6極用
DIN端子台
・SFS4-SFD-R : 4極用
・SFS6-SFD-R : 6極用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全リレー SFシリーズ(スリムタイプ)用オプション ソケット/DIN端子台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全リレー SFシリーズ(スリムタイプ)用オプション ソケット/DIN端子台
SPリレー用端子台
Sリレー用プリント板ソケット
DK/DYリレー プリント板用ソケット
JWリレー プリント板ソケット
STリレーはんだ付けソケット
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格2,520-2,088 -550949524445
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
対応リレーシリーズ(その他メーカ)その他その他その他その他その他その他
ソケットタイプ角型ソケット角型ソケット角型ソケット角型ソケット角型ソケット角型ソケット

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト