17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

HNリレー DIN端子台 AHNA21

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HNリレー DIN端子台

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AHNA21

2018年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

HNリレー用のDIN取付タイプの端子台です。1極用と2極用の2タイプご用意しています。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

対応リレーシリーズ(その他メーカ)
その他
リレー極数
2
取付タイプ
表面接続
結線方法
圧着端子
ソケットタイプ
角型ソケット
寸法 縦(mm)
54
寸法 横(mm)
17.5
寸法 奥行き(mm)
74
製品タイプ
DIN端子台
Panasonic注文品番
AHNA21

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト