17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

制御機器 インターフェイスターミナル 4点ユニットリレー(PhotoMOSリレーパワータイプ)

通常単価(税別)
7,9889,160
税込単価
8,78710,076
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)【特長】 ・...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

製品タイプ

定格入力電圧

(V)

Panasonic注文品番

RoHS?最小発注数量
4点ユニットリレー(AQZ102搭載)
DC24
AY34002
10
1個
4点ユニットリレー(AQZ204搭載)
DC12
AY35001
10
1個
4点ユニットリレー(AQZ204搭載)
DC24
AY35002
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,157
( 10,073 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,160
( 10,076 )
5日目
7,988
( 8,787 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)

【特長】
・幅33mm のスリム形状を実現
・PhotoMOS リレー パワータイプ搭載のため、長寿命でメンテナンス・フリー
・ネジ取付、DIN レールワンタッチ取付が可能
・動作確認が容易にできるLED 表示付
・4点ターミナルは負荷にあわせて搭載リレーを選択可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

制御機器 インターフェイスターミナル 4点ユニットリレー(PhotoMOSリレーパワータイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
制御機器 インターフェイスターミナル 4点ユニットリレー(PhotoMOSリレーパワータイプ)
プッシュイン端子台ZIG3.5S搭載ユニット 4点リレーターミナル
PLC I/Oユニット用ターミナルリレー FA-THシリーズ
ターミナルリレー RS4□,6N
ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B
16点小型コイルリレーターミナル1a×16
メーカーPanasonic東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)三菱電機エンジニアリング富士電機機器制御オムロンミスミ
通常価格7,988-3,8002,112 -4,247 -4,600 -22,050
通常出荷日在庫品1日目〜7日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
接点構成1a×4-----
よく一緒に購入される商品

ターミナルリレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト