17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

4点ターミナル(PA・PhotoMOSリレー・パワー電圧駆動タイプ) RT3BB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

4点ターミナル(PA・PhotoMOSリレー・パワー電圧駆動タイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RT3BB

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

スリムで省スペース、4点ユニットリレー。
【特長】
・幅33mmのスリム形状を実現
・ネジ取付、DINレールワンタッチ取付が可能
・動作確認が容易にできるLED表示付
・4点ターミナルは負荷にあわせて搭載リレーを選択可能

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

製品タイプ
4点ターミナル
定格入力電圧(V)
DC12/24
Panasonic注文品番
AY30000
4点ターミナル搭載可能リレー
PA-Nリレー:APAN3112、APAN3124
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト