エレクトロニクス部品技術窓口
2c15A、4c10A有極パワーリレー。 【特長】 ・高感度:定格消費電力300mW。 ・プラグイン端...
詳細を確認
2c プラグインタイプ

4c プラグインタイプ

2c プリント版タイプ

2c プリント版タイプ 加工図

4c プリント版タイプ

4c プリント版タイプ 加工図
| コイル 定格電圧 | 感動電圧 (at20℃) | 開放電圧 (at20℃) | 定格励磁電流 〔±10%〕 (at20℃) | コイル抵抗 〔±10%〕 (at20℃) | 定格消費 電力 | 最大連続 印加電圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC3V | 定格電圧の 70%V以下 (初期) | 定格電圧の 10%V以上 (初期) | 100mA | 30Ω | 300mW | 定格電圧の 150%V |
| DC5V | 60.2mA | 83Ω | ||||
| DC6V | 50mA | 120Ω | ||||
| DC12V | 25mA | 480Ω | ||||
| DC24V | 12.5mA | 1,920Ω | ||||
| DC48V | 6.2mA | 7,700Ω |
| コイル 定格電圧 | セット電圧 (at20℃) | リセット電圧 (at20℃) | 定格励磁電流 〔±10%〕 (at20℃) | コイル抵抗 〔±10%〕 (at20℃) | 定格消費電力 | 最大連続 印加電圧 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セットコイル | リセットコイル | セットコイル | リセットコイル | セットコイル | リセットコイル | ||||
| DC3V | 定格電圧の 70%V以下 (初期) | 定格電圧の 70%V以上 (初期) | 100mA | 100mA | 30Ω | 30Ω | 300mW | 300mW | 定格電圧の 150%V |
| DC5V | 60.2mA | 60.2mA | 83Ω | 83Ω | |||||
| DC6V | 50mA | 50mA | 120Ω | 120Ω | |||||
| DC12V | 25mA | 25mA | 480Ω | 480Ω | |||||
| DC24V | 12.5mA | 12.5mA | 1,920Ω | 1,920Ω | |||||
| DC48V | 6.2mA | 6.2mA | 7,680Ω | 7,680Ω | |||||
| 仕様 | 項目 | 性能概要 | |
|---|---|---|---|
| 接点仕様 | 接点圧 (初期) | 2c:約40g, 4c:約20g | |
| 接点構成 | 2c, 4c | ||
| 接点接触抵抗 (初期) | 30mΩ以下(DC 6V 1A電圧降下法にて) | ||
| 接点材質 | 固定接点:AgSnO2系にAuフラッシュ 可動接点:AgSnO2系 | ||
| 定格 | 定格制御容量 (抵抗負荷) | 250V AC 15A(2c)・10A(4c) | |
| 接点最大許容電力 (抵抗負荷) | 2c:3,750VA 300W,4c:2,500VA 300W | ||
| 接点最大許容電圧 | 2c, 4c共AC 250V DC 30V(ただし、電流値2A以下であれば、DC48Vまでご使用いただけます。) | ||
| 接点最大許容電流 | 2c:15A(ただし、DC負荷の場合10A), 4c:10A | ||
| 定格消費電力 | シングルスティブル,2巻線ラッチングタイプとも300mW | ||
| 最小適用負荷(参考値) ※1 | 100mA 5V DC | ||
| 電気的性能 | 絶縁抵抗(初期) (25℃、50%相対湿度) | DC 500Vメガーで非連続導電部間:1,000MΩ以上(DC500V 絶縁抵抗計にて) | |
| 耐電圧(初期) | 接点間 | AC1,500V(1分間)(検知電流:10mA) | |
| コイル-端子間 | AC3,000V(1分間)(検知電流:10mA) | ||
| 異極接点相互間 | AC3,000V(1分間)(検知電流:10mA) | ||
| 動作時間[セット時間] (at20℃) | 30ms以下[30ms以下](定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず) | ||
| 復帰時間[リセット時間] (at20℃) | 20ms以下[30ms以下](定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し) | ||
| コイル温度上昇値 (at20℃) | 40℃以下(抵抗法、定格操作電圧印加時、接点定格制御容量にて) | ||
| 機械的性能 | 耐衝撃性 | 誤動作衝撃 | 392m/s2以上{40G以上}(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) |
| 耐久衝撃 | 980m/s2以上{100G以上}(正弦半波パルス:6ms) | ||
| 耐振性 | 誤動作振動 | 10~55Hz(複振幅3mm)(検知時間:10μs) | |
| 耐久振動 | 10~55Hz(複振幅3mm) | ||
| 寿命 | 機械的寿命 | 5,000万回以上(180回/分) | |
| 電気的寿命(抵抗負荷) | 2c: 15A 250V AC 10万回以上(開閉頻度20回/分) 10A 30V DC 10万回以上(開閉頻度20回/分) 4c: 10A 250V AC 10万回以上(開閉頻度20回/分) 10A 30V DC 10万回以上(開閉頻度20回/分) | ||
| 使用条件 | 使用周囲、輸送、保管条件 ※2 | 温度:-50℃~+60℃、湿度:5~85%RH(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 最大操作頻度 | 定格負荷にて20回/分 | ||
| 質量(重量) | 2c:約50g、4c:約65g | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,924円 ( 4,316円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,924円 ( 4,316円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,924円 ( 4,316円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,110円 ( 5,621円 ) | 5日目 |
3,924円 ( 4,316円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,610円 ( 5,071円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,610円 ( 5,071円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,610円 ( 5,071円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,610円 ( 5,071円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2c15A、4c10A有極パワーリレー。
【特長】
・高感度:定格消費電力300mW。
・プラグイン端子/プリント板端子。
・ラッチングタイプも品揃え。
・シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板を用意。
・端子台も用意。
【用途】
・電力設備・産業用機器に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~

オムロン
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
4.6通常価格(税別):350円~

オムロン
LY バイパワーリレー
4.5通常価格(税別):800円~

オムロン
セーフティリレー G7SA
4通常価格(税別):1,590円~

オムロン
スリムI/Oリレー G2RV-ST
0通常価格(税別):1,455円~

IDEC
RJシリーズ スリムパワーリレー
5通常価格(税別):444円~

オムロン
I/Oリレー G7T
4通常価格(税別):787円~

オムロン
パワーリレー G7L
4.7通常価格(税別):1,400円~

Panasonic
制御機器 パワーリレー(2A超) HEシリーズ
4.5通常価格(税別):2,335円~