17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

制御機器 パワーリレー(2A超) NCシリーズ

通常単価(税別)
3,5607,160
税込単価
3,9167,876
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

トランジスタ駆動可能 2c/4c 5A薄型パワーリレー【特長】 ・ツイン接点 ・プラグイン端子/プリ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • スリム型(縦型)とフラット型で商品の形状が異なります。商品型番と寸法をお確かめのうえご注文をお願いいたします。
詳細を確認
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

NCリレーの詳細

NC4 フラット型 プリント板端子 商品イメージ

NC4 フラット型 プリント板端子 商品イメージ

NC2 フラット型 プリント板端子 商品イメージ

NC2 フラット型 プリント板端子 商品イメージ

NC4 スリム型 プラグイン端子 商品イメージ

NC4 スリム型 プラグイン端子 商品イメージ

NC2 スリム型 プリント板端子 商品イメージ

NC2 スリム型 プリント板端子 商品イメージ

NCリレーの仕様例

NC2D-DC6V

  • 保護構造:ダストカバー
  • 端子形状:プラグイン端子
  • リレー形状:スリムタイプ
  • コイル定格電圧:6V DC
  • 定格消費電力:360 mW
  • 接点構成:2c

NC2D-DC100V

  • 保護構造:ダストカバー
  • 端子形状:プラグイン端子
  • リレー形状:スリムタイプ
  • コイル定格電圧:100V DC
  • 定格消費電力:740 mW
  • 接点構成:2c

NC4D-DC6V

  • 保護構造:ダストカバー
  • 端子形状:プラグイン端子
  • リレー形状:スリムタイプ
  • コイル定格電圧:6V DC
  • 定格消費電力:720 mW
  • 接点構成:4c

コイル定格

接点構成コイル定格電圧感動電圧※1
(at20℃)
開放電圧※1
(at20℃)
定格励磁電流
〔±10%〕
(at20℃)
コイル抵抗
〔±10%〕
(at20℃)
定格消費電力最大印加電圧
(at50℃)※2
2c3V DCコイル定格電圧の80%V以下
(初期)
コイル定格電圧の10%V以上
(初期)
120mA25Ω360mWコイル定格電圧の135%V
5V DC72mA69.4Ω
6V DC60mA100Ω
12V DC30mA400Ω
24V DC15mA1,600Ω
48V DC7.5mA6,400Ω
100V DC7.4mA13,500Ω740mWコイル定格電圧の110%V
4c3V DCコイル定格電圧の80%V以下
(初期)
コイル定格電圧の10%V以上
(初期)
240mA12.5Ω720mWコイル定格電圧の110%V
5V DC144mA34.7Ω
6V DC120mA50Ω
12V DC60mA200Ω
24V DC30mA800Ω
48V DC15mA3,200Ω
100V DC7.4mA13,500Ω740mW
  1. ※1パルス駆動:JIS C 5442
  2. ※2プラシールは:at20℃

性能概要

項目性能概要
接点定格接点構成2c4c
接触抵抗(初期)50mΩ以下(6V DC 1A電圧降下法にて)
接点材質AgNi系にAuクラッド
接点容量
(抵抗負荷)
ダストカバー:5A 250V AC, 5A 30V DC
プラシール:3A 250V AC, 5A 30V DC
ダストカバー:4A 250V AC, 5A 30V DC
プラシール:2A 250V AC, 5A 30V DC
接点最大許容電力
(抵抗負荷)
ダストカバー:1,250VA, 150W
プラシール:750VA, 150W
ダストカバー:1,000VA, 150W
プラシール:500VA, 150W
接点最大許容電圧250V AC, 220V DC
接点最大許容電流ダストカバー:5A(AC, DC)
プラシール:3A(AC), 5A(DC)
ダストカバー:4A(AC), 5A(DC)
プラシール:2A(AC), 5A(DC)
最小適用負荷
(参考値)※1
100μA 1V DC
絶縁抵抗(初期)100MΩ以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)
耐電圧
(初期)
接点間1,000V AC 1分間(検知電流:10mA)
異極接点相互間1,000V AC 1分間(検知電流:10mA)
接点-コイル間2,000V AC 1分間(検知電流:10mA)
時間特性
(初期)
動作時間コイル定格電圧にて 20ms以下(at20℃、接点バウンス含まず)
復帰時間コイル定格電圧にて 10ms以下(at20℃、接点バウンス含まず、ダイオードなし)
耐衝撃性誤動作衝撃98m/s2以上(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)
耐久衝撃980m/s2以上(正弦半波パルス:6ms)
耐振性誤動作振動10~55Hz(複振幅:1.0mm、検知時間:10μs)
耐久振動10~55Hz(複振幅:2.0mm)
開閉寿命機械的寿命5,000万回以上(開閉頻度:180回/分)
使用条件使用周囲、輸送、保管条件温度:-40~+70℃(48V DC以下)、-40~+55℃(100V DC以上)
湿度:5~85%RH(ただし氷結、結露しないこと)
温度:-40~+55℃
湿度:5~85%RH(ただし氷結、結露しないこと)
質量(重量)約16gスリム型:約19g、フラット型:約18g
  1. ※1微小負荷レベルにおける開閉可能な下限の目安となる値です。
    この値は開閉頻度、環境条件、期待する信頼性水準によって変わることがありますので、ご使用に際し実負荷にてご確認されることをおすすめします。

NCリレーの寸法例

 

(単位:mm)

 

フラット型 プリント板端子2c 寸法図

フラット型 プリント板端子2c 寸法図

 

(単位:mm)

 

フラット型 プリント板端子4c 寸法図

フラット型 プリント板端子4c 寸法図

 

(単位:mm)

 

フラット型 プリント板端子2c 寸法図

フラット型 プリント板端子2c 寸法図

 

(単位:mm)

 

フラット型 プリント板端子4c 寸法図

フラット型 プリント板端子4c 寸法図

公差
1mm未満:±0.2
1~3mm未満:±0.3
3mm以上:±0.5

使用上のご注意

  • ※ NCリレーは有極リレーですのでコイルの(+)(-)接続は結線図の指示にしたがってください。間違えると誤動作の原因にもなり、また動作しない場合もあります。
  • ※ NCリレーの場合、全波電流で使用されましても動作には支障ありませんが吸引力が多少弱くなり、耐振性、耐衝撃性が劣化しますのでご注意ください。

型番リスト

表示件数

接点構成

端子形状

接点定格電流(AC,DC時最小値)

(A)

コイル定格電圧(DC)

(V)

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

製品タイプ

Panasonic注文品番

RoHS?最小発注数量
2c
ソケット/プラグイン
5
5
27.8
11.2
25.4
スリム型標準タイプ
AW8219
10
20個
2c
ソケット/プラグイン
5
12
27.8
11.2
25.4
スリム型標準タイプ
AW8211
10
1個
2c
ソケット/プラグイン
5
24
27.8
11.2
25.4
スリム型標準タイプ
AW8212
10
1個
2c
ソケット/プラグイン
5
100
27.8
11.2
25.4
スリム型標準タイプ
AW8214
10
1個
2c
基板用
5
12
10.9
27.94
25.4
フラット型標準タイプ
AW8811
10
1個
2c
基板用
5
24
10.9
27.94
25.4
フラット型標準タイプ
AW8812
10
1個
2c
基板用
5
5
27.8
11.2
25.4
スリム型標準タイプ
AW8419
10
20個
2c
基板用
5
24
27.8
11.2
25.4
スリム型標準タイプ
AW8412
10
1個
2c
基板用
3
24
10.9
27.94
25.4
フラット型ブラシールタイプ
AW881260
10
20個
2c
基板用
3
5
27.8
11.2
25.4
スリム型ブラシールタイプ
AW841960
10
20個
2c
基板用
3
24
27.8
11.2
25.4
スリム型ブラシールタイプ
AW841260
10
1個
4c
ソケット/プラグイン
4
24
27.8
11.2
38.1
スリム型標準タイプ
AW8242
10
20個
4c
基板用
4
12
10.9
27.94
38.1
フラット型標準タイプ
AW8841
10
1個
4c
基板用
4
24
10.9
27.94
38.1
フラット型標準タイプ
AW8842
10
1個
4c
基板用
4
5
27.8
11.2
38.1
スリム型標準タイプ
AW8449
10
1個
4c
ソケット/プラグイン
2
24
27.8
11.2
38.9
スリム型ブラシールタイプ
AW824260
10
1個
4c
基板用
2
24
27.8
11.2
38.9
スリム型ブラシールタイプ
AW844260
10
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,160
( 7,876 )
4日目
3,560
( 3,916 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,560
( 3,916 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,560
( 3,916 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,560
( 3,916 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,560
( 3,916 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,160
( 7,876 )
5日目
3,560
( 3,916 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,590
( 6,149 )
5日目
5,590
( 6,149 )
5日目
3,560
( 3,916 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,380
( 7,018 )
4日目
3,560
( 3,916 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,560
( 3,916 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,560
( 3,916 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,570
( 3,927 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,520
( 6,072 )
5日目

詳細情報

基本情報

トランジスタ駆動可能 2c/4c 5A薄型パワーリレー

【特長】
・ツイン接点
・プラグイン端子/プリント板端子
・ソケット、端子台をご用意
【用途】
・ガス温風暖房機、エアコン
・タイマ・温調機器
・ファクシミリ、電子計数装置
・工作機、FA機器、NCマシン

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • スリム型(縦型)とフラット型で商品の形状が異なります。商品型番と寸法をお確かめのうえご注文をお願いいたします。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

制御機器 パワーリレー(2A超) NCシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
現行品の交換用
4
満足度:4.0
現行品の補修用として、今まで使用していたものと同じ商品を購入しました。交換作業においてもスムーズに行えて特に問題ありませ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
制御機器 パワーリレー(2A超) NCシリーズ
制御機器 パワーリレー(2A超) HEシリーズ
RLシリーズ パワーリレー
小形パワーリレー MK-S
BR-□2D形 リモコンリレー
スリムI/Oリレー G2RV-SR 交換用リレー
メーカーPanasonicPanasonicIDECオムロン三菱電機オムロン
通常価格3,560-2,335 -1,671 -1,759 -4,980 -649 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
用途パワーパワーパワーパワーリモコンリレー交換用リレー
ラッチ機能
代表規格UL / CSAUL / TUV / CSACE / UL / CUL / TUV / CSAUL / CUL / TUV / CSAPSECE / UL / CUL / TUV
接点形状ツイン接点-----
接点材質AgNi系にAuクラッドAgSnO2----

産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング