17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

制御機器 制御盤用リレー HNシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

制御機器 制御盤用リレー HNシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AHN11012

2018年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

スリム、コンパクトタイプ 1c 10A、2c 5A、1a 16Aの制御盤用パワーリレー

【特長】
 ・スリム、コンパクト: 従来品(HC/HJ)に比べ、20%のスリム、コンパクト化(端子台挿着状態にて)
 ・接点最大許容電流16A(1極、AC負荷)
 ・金フラッシュ接点採用により高信頼性を実現(2極)
 ・機器内に組み込み可能な直付型もラインアップ
 ・ソケット、端子台をご用意
【用途】
 ・制御盤、電源装置、成形機、工作機械、溶接機、農業機械、業務用機器、自販機、通信機、遊技機など

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

用途
その他
接点構成
1c
ラッチ機能
端子形状
ソケット/プラグイン
接点定格電流(AC,DC時最小値)(A)
10
コイル定格電圧(DC)(V)
-
コイル定格電圧(AC)(V)
12
代表規格
UL / CUL
寸法 高さ(mm)
28
寸法 幅(mm)
13
寸法 奥行き(mm)
29
LED表示

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト