17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

制御機器 制御盤用リレー HLシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

制御機器 制御盤用リレー HLシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HL1-H-AC6V-F

2018年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

1c 15A、2c 10A制御盤用リレー

【特長】
 ・ダイオード内蔵型・LED表示付をラインアップ
 ・プラグイン型/直付型/プリント板型
 ・タブ端子#187に適合
 ・ソケット、端子台をご用意
【用途】
 ・FA機器、自動化機器
 ・制御盤、電源装置、成形機、工作機械、溶接機、農業用機器など
 ・業務用機器、自販機、通信機、防災機器、複写機、計測器、遊技機など
 ・各種家電機器

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

用途
その他
接点構成
1c
ラッチ機能
端子形状
ソケット/プラグイン
コイル定格電圧(DC)(V)
-
コイル定格電圧(AC)(V)
6
代表規格
UL / CUL / TUV
寸法 高さ(mm)
35.4
寸法 幅(mm)
27.2
寸法 奥行き(mm)
20.8
LED表示
ダイオード内蔵

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト