エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TCVキャップ 8.00mm2用 白(20個入)

型番:

TCV8W20
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TCV8W20の仕様・寸法情報

商品情報

TRUSCO TCVキャップ 8.00mm²用 白 20個入の仕様

  • 材質:軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
  • 製造国:日本
TCVキャップ 8.00mm2用 白(20個入):関連画像

TRUSCO TCVキャップ 8.00mm2用 白 20個入の外観

TCVキャップ 8.00mm2用 白(20個入):関連画像

TRUSCO TCVキャップ 8.00mm2用 白 20個入の使用例

品番 色 最高使用温度
(℃)
全長
(mm)
内寸
(mm)
適用端子
TCV-8-W-20 白 60 19 6.2 8.00mm2用

型番リスト

表示件数
型番
TCV8W20
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
272円
( 299円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップ。
【特長】
・色別表示に最適なカラーバリエーションが6色。
【用途】
・端子用絶縁キャップ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TCVキャップ 8.00mm2用 白(20個入)の型番TCV8W20のページです。 型番TCV8W20に関する仕様情報を記載しております。
TCVキャップ 8.00mm2用 白(20個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TCVキャップ 8.00mm2用 白(20個入)
TCVキャップ 8.00mm2用 黒(20個入)
TCVキャップ 2.00mm2用 白(20個入)
TCVキャップ 5.50mm2用 白(20個入)
TCVキャップ 60.00mm2用 白(10個入)
TCVキャップ 38.00mm2用 白(10個入)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格272円272円213円228円669円504円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました