エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TRUSCO TCVキャップ 22.00mm2用 緑 10個入【10個入り】

型番:

TCV22GN10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TCV22GN10の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TCV22GN10
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
360円
( 396円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。
・カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。
【用途】
・端子用絶縁キャップとして。
【商品仕様】
・色:緑
・最高使用温度(℃):60
・全長(mm):29
・内寸(mm):9.5
・適用端子:22mm[[の2乗]]用
・袋入数(個):10
・使用温度範囲:-40~60℃
・JANコード:4989999478723
・トラスココード:819-1839
・質量:22.5g
【材質/仕上】
・軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO TCVキャップ 22.00mm2用 緑 10個入の型番TCV22GN10のページです。 型番TCV22GN10に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO TCVキャップ 22.00mm2用 緑 10個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO TCVキャップ 22.00mm2用 緑 10個入
TCVキャップ 38.00mm2用 緑(10個入)
TRUSCO TCVキャップ 60.00mm2用 青 10個入
TCVキャップ 22.00mm2用 赤(10個入)
TCVキャップ 22.00mm2用 黒 10個入
TCVキャップ 22.00mm2用 白(10個入)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格360円488円648円374円374円374円
通常出荷日4日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました