17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

配線用ステープル(VA線用/丸線用)【45~135個入り】

配線用ステープル(VA線用/丸線用)
通常単価(税別)
718円
税込単価
790円
通常出荷日:3日目

・塩化ビニールでコーティング・絶縁タイプ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ステープル幅

詳細1

詳細4

最小発注数量
10.5mm
VA線用
入数は100個入り
1パック

100個入り

13.0mm
VA線用
入数は70個入り
1パック

70個入り

16.0mm
VA線用
入数は45個入り
1パック

45個入り

5.0mm
丸線用
入数は135個入り
1パック

135個入り

6.5mm
丸線用
入数は115個入り
1パック

115個入り

8.0mm
丸線用
入数は100個入り
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
718円
( 790円 )
3日目
718円
( 790円 )
3日目
718円
( 790円 )
3日目
718円
( 790円 )
3日目
718円
( 790円 )
3日目
718円
( 790円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・塩化ビニールでコーティング
・絶縁タイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

配線用ステープル(VA線用/丸線用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配線用ステープル(VA線用/丸線用)
マーキングシリーズ 線名札
線名札FD FM
ケーブル用ラベル 数字「0」~「5」
配線締結用ブラケット WSD-B 90°固定
配線締結用ブラケット WSD-B-S ストレートタイプ
メーカーエスコヘラマンタイトンカメダデンキトラスコ中山スガツネ工業スガツネ工業
通常価格718円1,990円 -1,605円 -1,414円 -441円458円
通常出荷日3日目2日目在庫品1日目〜1日目4日目4日目
材質鉄-----
詳細2塩化ビニールでコーティング-----
詳細3絶縁タイプ-----
商品詳細種別配線用ステープル(VA線用/丸線用)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルアクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト