ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

熱収縮チューブ(肉厚タイプ/黒)

通常単価(税別)
1,005円~2,295円
税込単価
1,106円~2,525円
通常出荷日:3日目

【特長】・電線を保護・シールし、湿気や水分の浸入を防ぐので、電線の地下埋設などに最適です

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

全長

収縮前内径

収縮後内径

収縮後肉厚

適用電線サイズ(AWG/MCM)

最小発注数量
約5g
76mm
10.2mm
3.8mm
2.3mm
#12~#6
1個
約27g
152mm
27.9mm
9.4mm
3.0mm
#2~#4/0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,005円
( 1,106円 )
3日目
2,295円
( 2,525円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線を保護・シールし、湿気や水分の浸入を防ぐので、電線の地下埋設などに最適です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱収縮チューブ(肉厚タイプ/黒)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱収縮チューブ(肉厚タイプ/黒)
1219mm 熱収縮チューブ(ふっ素樹脂/半透明)
152mm 熱収縮チューブ(黒)
熱収縮チューブ(黒)
100m 熱収縮チューブ(黒)
熱収縮チューブセット(黒/25ピース)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,005円-6,727円 -2,768円1,161円 -3,888円 -2,139円
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目1日目3日目
材質詳細粘着剤付ポリオレフィンフロロプラスチックふっ素樹脂、ポリテトラフルオロエチレンポリオレフィンポリオレフィン収縮性PVCポリオレフィン
色黒半透明黒黒-黒
使用温度範囲-65℃~110℃-67℃~250℃----
耐電圧600V600V600V600V650V600V
収縮温度120℃329℃120℃---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト