17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

152mm 熱収縮チューブ(黒)【6~26個入り】

152mm 熱収縮チューブ(黒)
通常単価(税別)
2,768
税込単価
3,045
通常出荷日:3日目

・機器内配線の絶縁、保護、端末処理に最適です。

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

総重量

収縮前内径

収縮後内径

収縮後肉厚

呼称サイズ(インチ)

詳細2

最小発注数量
約16g
1.6mm
0.8mm
0.4mm
1/16
入数は26本入り
1パック

26個入り

約20g
2.4mm
1.2mm
0.5mm
3/32
入数は24本入り
1パック

24個入り

約20g
3.2mm
1.6mm
0.5mm
1/8
入数は20本入り
1パック

20個入り

約20g
4.7mm
2.4mm
0.5mm
3/16
入数は18本入り
1パック

18個入り

約27g
6.4mm
3.2mm
0.6mm
1/4
入数は14本入り
1パック

14個入り

約52g
9.5mm
4.7mm
0.6mm
3/8
入数は12本入り
1パック

12個入り

約59g
12.7mm
6.4mm
0.6mm
1/2
入数は10本入り
1パック

10個入り

44g
19.1mm
9.5mm
0.8mm
3/4
入数は8本入り
1パック

8個入り

約93g
25.4mm
12.7mm
0.9mm
1
入数は6本入り
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,768
( 3,045 )
3日目
2,768
( 3,045 )
3日目
2,768
( 3,045 )
3日目
2,768
( 3,045 )
3日目
2,768
( 3,045 )
3日目
2,768
( 3,045 )
3日目
2,768
( 3,045 )
3日目
2,768
( 3,045 )
3日目
2,768
( 3,045 )
3日目

詳細情報

基本情報

・機器内配線の絶縁、保護、端末処理に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

152mm 熱収縮チューブ(黒)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
152mm 熱収縮チューブ(黒)
標準黒色パック 熱収縮チューブ
熱収縮チューブ(黒)
250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
熱収縮チューブ(肉厚タイプ/黒)
熱収縮チューブセット(黒/25ピース)
メーカーエスコパンドウイットエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,7682,401 -1,161 -831 -1,005 -2,139
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目3日目3日目
全長152mm-10m250mm-127mm
材質詳細ポリオレフィン-ポリオレフィン架橋ポリオレフィン粘着剤付ポリオレフィンポリオレフィン
-
耐電圧600V-600V-600V600V
収縮温度120℃--90℃以上120℃-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト