ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

熱収縮チューブセット(黒/127ピース)

型番:

EA944BH-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA944BH-2の仕様・寸法情報

全長
φ2~φ5:35mm、φ7~φ13:75mm
材質詳細
ポリオレフィン
色
黒
耐電圧
600V
入数
φ2:30本、φ2.5:25本、φ4:20本、φ5:20本、φ7:16本、φ10:8本、φ13:8本
内径(mm)(収縮前・収縮後)
φ2.0・φ1.0、φ2.5・φ1.25、φ4.0・φ2.0、φ5.0・φ2.5、φ7.0・φ3.5、φ10・φ5.0、φ13・φ6.5

型番リスト

表示件数
型番
EA944BH-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,410円
( 1,551円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリオレフィン
・110℃の加熱で50%収縮(直径)します
・全長…直径2/直径5:35mm、直径7/直径13:75mm
・内径(mm)(収縮前・収縮後)…直径2・直径1、直径2.5・直径1.25、直径4・直径2、直径5・直径2.5、直径7・直径3.5、直径10・直径5、直径13・直径6.5
・入数…直径2:30本、直径2.5:25本、直径4:20本、直径5:20本、直径7:16本、直径10:8本、直径13:8本
・耐電圧…600V
・色…黒
・JAN:4548745939170

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱収縮チューブセット(黒/127ピース)の型番EA944BH-2のページです。 型番EA944BH-2に関する仕様情報を記載しております。
熱収縮チューブセット(黒/127ピース)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電気配線
5
満足度:5.0
多数のサイズ違いのチューブがセットになっているので、いざというときに重宝します。使用しているうちに煩雑になりやすいですが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱収縮チューブセット(黒/127ピース)
熱収縮チューブセット(黒/61ピース)
熱収縮チューブセット(防水/黒・赤/80ピース)
熱収縮チューブセット(カラフル/125ピース)
熱収縮チューブセット(カラフル/180ピース)
熱収縮チューブセット(黒/25ピース)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,410円2,380円3,904円2,686円2,131円2,139円
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
全長φ2~φ5:35mm、φ7~φ13:75mm152mm76mm150mm45mm127mm
材質詳細ポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリエチレンポリオレフィン
色黒黒黒・赤φ2:緑、φ3:赤、φ4.5:黄、φ6:黒、φ9:青、φ12:緑、φ16:赤、φ18:黄φ2~φ9mm:黒、φ2mm:白、φ3.5mm:緑、φ5mm:赤、φ7mm:青、φ8mm:黄、φ9mm:緑黒
耐電圧600V600V600V600V600V600V
入数φ2:30本、φ2.5:25本、φ4:20本、φ5:20本、φ7:16本、φ10:8本、φ13:8本φ3:20本、φ5:15本、φ7:10本、φ10:8本、φ13:4本、φ20:4本φ3.2:各18本、φ4.8:各10本、φ6.4:各6本、φ9.5:各3本、φ12.7:各2本、φ19.1:各1本φ2・φ3:35本、φ4.5:20本、φ6:15本、φ9~φ18:5本各15本-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました