ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

熱収縮チューブセット(カラフル/250ピース)

型番:

EA944BH-14
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA944BH-14の仕様・寸法情報

全長
45mm
材質詳細
ポリオレフィン(黄・緑ミックスのみポリエチレン)
耐電圧
600V
内径(mm)(収縮前・収縮後)
φ4・φ2、φ6・φ3、φ8・φ4、φ10・φ5、φ2・φ1、φ5・φ2.5、φ8・φ4、φ9・φ4.5、φ3.2・φ2.13、φ6.4・φ4.27、φ9.5・φ6.33、φ12.7・φ8.47
色と入数
φ4:黄・緑ミックス(15本)、φ6:黄・緑ミックス(10本)、φ8:黄・緑ミックス(8本)、φ10:黄・緑ミックス(5本)、φ2:白・黒(各30本)、φ5:赤・黒(各15本)、φ8:黄・黒(各15
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA944BH-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,057円
( 4,463円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリオレフィン(黄・緑ミックスのみポリエチレン)
・チューブは110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
・防水タイプは120℃の加熱で33%収縮します。
・全長…45mm
・内径(mm)(収縮前・収縮後)…
直径4・直径2、直径6・直径3、直径8・直径4、直径10・直径5、直径2・直径1、直径5・直径2.5、直径8・直径4、直径9・直径4.5、直径3.2・直径2.13、直径6.4・直径4.27、直径9.5・直径6.33、直径12.7・直径8.47
・色と入数…
直径4:黄・緑ミックス(15本)、
直径6:黄・緑ミックス(10本)、
直径8:黄・緑ミックス(8本)、
直径10:黄・緑ミックス(5本)、
直径2:白・黒(各30本)、
直径5:赤・黒(各15本)、
直径8:黄・黒(各15本)、
直径9:緑・黒(各10本)、
直径3.2:赤・黒(各16本)、
直径6.4:赤・黒(各10本)、
直径9.5:赤・黒(各6本)、
直径12.7:赤・黒(各4本)
・耐電圧…600V
・JAN:4548745939187

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱収縮チューブセット(カラフル/250ピース)の型番EA944BH-14のページです。 型番EA944BH-14に関する仕様情報を記載しております。
熱収縮チューブセット(カラフル/250ピース)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱収縮チューブセット(カラフル/250ピース)
熱収縮チューブセット(カラフル/125ピース)
熱収縮チューブセット(白/25ピース)
熱収縮チューブセット(黒/61ピース)
熱収縮チューブセット(黒/127ピース)
熱収縮チューブセット(防水/黒・赤/80ピース)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,057円2,686円2,034円2,380円1,410円3,904円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
全長45mm150mm127mm152mmφ2~φ5:35mm、φ7~φ13:75mm76mm
材質詳細ポリオレフィン(黄・緑ミックスのみポリエチレン)ポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィン
耐電圧600V600V600V600V600V600V
内径(mm)(収縮前・収縮後)φ4・φ2、φ6・φ3、φ8・φ4、φ10・φ5、φ2・φ1、φ5・φ2.5、φ8・φ4、φ9・φ4.5、φ3.2・φ2.13、φ6.4・φ4.27、φ9.5・φ6.33、φ12.7・φ8.47φ2・φ1、φ3・φ1.5、φ4.5・φ2.25、φ6・φ3、φ9・φ4.5、φ12・φ6、φ16・φ8、φ18・φ9φ3・φ1.5、φ5・φ2.5、φ8・φ4、φ10・φ5、φ15・φ7.5φ3・φ1.5、φ5・φ2.5、φ7・φ3.5、φ10・φ5、φ13・φ6.5、φ20・φ10φ2.0・φ1.0、φ2.5・φ1.25、φ4.0・φ2.0、φ5.0・φ2.5、φ7.0・φ3.5、φ10・φ5.0、φ13・φ6.5φ3.2・φ2.13、φ4.8・φ3.2、φ6.4・φ4.27、φ9.5・φ6.33、φ12.7・φ8.47、φ19.1・φ12.73
色と入数φ4:黄・緑ミックス(15本)、φ6:黄・緑ミックス(10本)、φ8:黄・緑ミックス(8本)、φ10:黄・緑ミックス(5本)、φ2:白・黒(各30本)、φ5:赤・黒(各15本)、φ8:黄・黒(各15-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました