ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

熱収縮チューブセット(カラフル/110ピース)

型番:

EA944BH-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA944BH-13の仕様・寸法情報

全長
接続子:透明:25mm、赤・青:37mm、黄:42mm、チューブ:150mm
材質詳細
接続子:ポリエチレン、チューブ:ポリオレフィン
耐電圧
600V
接続子適合サイズ
透明:0.2~0.5m㎡、赤:0.5~1.5m㎡、青:1.5~2.5m㎡黄:4~6m㎡
チューブ接続子内径(mm)(収縮前・収縮後)
φ3.5・φ1.75、φ5・φ2.5、φ7・φ3.5
入数
接続子:透明8本、赤6本、青4本、黄2本チューブ(黒と緑・黒と赤・黒と青):各15本
接続子内径(mm)(収縮前・収縮後)
透明:φ5.5・φ3.67、赤:φ6.4・φ4.27、青:φ8・φ5.34、黄:φ3.5・φ2.33
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA944BH-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,800円
( 4,180円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・接続子適合サイズ…
透明:0.2/0.5mm2、
赤:0.5/1.5mm2、
青:1.5/2.5mm2
黄:4/6mm2
・材質…接続子:ポリエチレン、チューブ:ポリオレフィン
・接続子は110℃の加熱で33%収縮(直径)します。
・チューブは110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
・全長…
接続子:透明:25mm、赤・青:37mm、
黄:42mm、チューブ:150mm
・接続子内径(mm)(収縮前・収縮後)…
透明:直径5.5・直径3.67、赤:直径6.4・直径4.27、
青:直径8・直径5.34、黄:直径3.5・直径2.33
・チューブ接続子内径(mm)(収縮前・収縮後)…
直径3.5・直径1.75、直径5・直径2.5、直径7・直径3.5
・入数…接続子:透明8本、赤6本、青4本、黄2本
チューブ(黒と緑・黒と赤・黒と青):各15本
・耐電圧…600V
・JAN:4548745939194

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱収縮チューブセット(カラフル/110ピース)の型番EA944BH-13のページです。 型番EA944BH-13に関する仕様情報を記載しております。
熱収縮チューブセット(カラフル/110ピース)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱収縮チューブセット(カラフル/110ピース)
熱収縮チューブセット(カラフル/250ピース)
熱収縮チューブセット(カラフル/125ピース)
熱収縮チューブセット(カラフル/180ピース)
熱収縮チューブセット(黒/25ピース)
熱収縮チューブセット(白/25ピース)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,800円4,057円2,686円2,131円2,139円2,034円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長接続子:透明:25mm、赤・青:37mm、黄:42mm、チューブ:150mm45mm150mm45mm127mm127mm
材質詳細接続子:ポリエチレン、チューブ:ポリオレフィンポリオレフィン(黄・緑ミックスのみポリエチレン)ポリオレフィンポリエチレンポリオレフィンポリオレフィン
耐電圧600V600V600V600V600V600V
接続子適合サイズ透明:0.2~0.5m㎡、赤:0.5~1.5m㎡、青:1.5~2.5m㎡黄:4~6m㎡-----
チューブ接続子内径(mm)(収縮前・収縮後)φ3.5・φ1.75、φ5・φ2.5、φ7・φ3.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました