ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が32型番あります。

熱収縮チューブ

通常単価(税別)
988円~1,193円
税込単価
1,087円~1,312円
通常出荷日:3日目

【特長】・電子機器・家電・自動車内に使用されるケーブル接続部や端子の保護・絶縁に・110℃の加熱で50...

詳細を確認
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

色

収縮前内径

収縮後内径

最小発注数量
8m
黒
φ3mm
φ1.5mm
1個
8m
白
φ3mm
φ1.5mm
1個
8m
黄
φ3mm
φ1.5mm
1個
8m
赤
φ3mm
φ1.5mm
1個
8m
黒
φ4mm
φ2mm
1個
8m
黄
φ4mm
φ2mm
1個
8m
赤
φ4mm
φ2mm
1個
5m
白
φ5mm
φ2.5mm
1個
5m
青
φ5mm
φ2.5mm
1個
5m
赤
φ5mm
φ2.5mm
1個
5m
白
φ6mm
φ3mm
1個
5m
青
φ6mm
φ3mm
1個
5m
黄
φ6mm
φ3mm
1個
5m
赤
φ6mm
φ3mm
1個
5m
黒
φ7mm
φ3.5mm
1個
5m
白
φ7mm
φ3.5mm
1個
5m
黒
φ8mm
φ4mm
1個
5m
白
φ8mm
φ4mm
1個
5m
青
φ8mm
φ4mm
1個
5m
黄
φ8mm
φ4mm
1個
5m
赤
φ8mm
φ4mm
1個
5m
青
φ10mm
φ5mm
1個
5m
黄
φ10mm
φ5mm
1個
5m
赤
φ10mm
φ5mm
1個
5m
白
φ12mm
φ6mm
1個
5m
青
φ12mm
φ6mm
1個
5m
赤
φ12mm
φ6mm
1個
3m
黒
φ14mm
φ7mm
1個
3m
白
φ14mm
φ7mm
1個
3m
赤
φ14mm
φ7mm
1個
3m
白
φ16mm
φ8mm
1個
3m
青
φ16mm
φ8mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,169円
( 1,286円 )
3日目
1,032円
( 1,135円 )
3日目
1,025円
( 1,128円 )
3日目
1,032円
( 1,135円 )
3日目
1,053円
( 1,158円 )
3日目
1,053円
( 1,158円 )
3日目
1,053円
( 1,158円 )
3日目
988円
( 1,087円 )
3日目
988円
( 1,087円 )
3日目
988円
( 1,087円 )
3日目
1,032円
( 1,135円 )
3日目
1,032円
( 1,135円 )
3日目
1,032円
( 1,135円 )
3日目
1,032円
( 1,135円 )
3日目
1,040円
( 1,144円 )
3日目
1,109円
( 1,220円 )
3日目
1,073円
( 1,180円 )
3日目
1,073円
( 1,180円 )
3日目
1,073円
( 1,180円 )
3日目
1,073円
( 1,180円 )
3日目
1,073円
( 1,180円 )
3日目
1,109円
( 1,220円 )
3日目
1,109円
( 1,220円 )
3日目
1,109円
( 1,220円 )
3日目
1,153円
( 1,268円 )
3日目
1,153円
( 1,268円 )
3日目
1,153円
( 1,268円 )
3日目
1,073円
( 1,180円 )
3日目
1,073円
( 1,180円 )
3日目
1,073円
( 1,180円 )
3日目
1,193円
( 1,312円 )
3日目
1,193円
( 1,312円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子機器・家電・自動車内に使用されるケーブル接続部や端子の保護・絶縁に
・110℃の加熱で50%収縮(直径)します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱収縮チューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱収縮チューブ
100m 熱収縮チューブ(黒)
152mm 熱収縮チューブ(黒)
熱収縮チューブ(肉厚タイプ/黒)
1219mm 熱収縮チューブ(ふっ素樹脂/半透明)
熱収縮チューブ(黒)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格988円-3,888円 -2,768円1,005円 -6,727円 -1,161円 -
通常出荷日3日目1日目3日目3日目2日目〜3日目
材質詳細ポリオレフィン収縮性PVCポリオレフィン粘着剤付ポリオレフィンフロロプラスチックふっ素樹脂、ポリテトラフルオロエチレンポリオレフィン
耐電圧600V650V600V600V600V600V
商品詳細種別熱収縮チューブ100m 熱収縮チューブ(黒)152mm 熱収縮チューブ(黒)熱収縮チューブ(肉厚/黒)1219mm 熱収縮チューブ(ふっ素樹脂/半透明)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト