ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

熱収縮チューブセット(白/25ピース)

型番:

EA944BF-26
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA944BF-26の仕様・寸法情報

全長
127mm
材質詳細
ポリオレフィン
色
白
耐電圧
600V
セット内容
φ3、φ5、φ8、φ10、φ15mm各5本
内径(mm)(収縮前・収縮後)
φ3・φ1.5、φ5・φ2.5、φ8・φ4、φ10・φ5、φ15・φ7.5

型番リスト

表示件数
型番
EA944BF-26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,034円
( 2,237円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・セット内容…直径3、直径5、直径8、直径10、直径15mm各5本
・内径(mm)(収縮前・収縮後)…直径3・直径1.5、直径5・直径2.5、直径8・直径4、直径10・直径5、直径15・直径7.5
・材質…ポリオレフィン
・全長…127mm
・125℃の加熱で50%収縮(直径)します。
・耐電圧…600V
・色…白
・JAN:4548745905342

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱収縮チューブセット(白/25ピース)の型番EA944BF-26のページです。 型番EA944BF-26に関する仕様情報を記載しております。
熱収縮チューブセット(白/25ピース)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱収縮チューブセット(白/25ピース)
熱収縮チューブセット(黒/25ピース)
熱収縮チューブ(白)
熱収縮チューブセット(黒/61ピース)
熱収縮チューブセット(黒/127ピース)
熱収縮チューブセット(カラフル/125ピース)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,034円2,139円1,225円 -2,380円1,410円2,686円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長127mm127mm10m152mmφ2~φ5:35mm、φ7~φ13:75mm150mm
材質詳細ポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィン
色白黒白黒黒φ2:緑、φ3:赤、φ4.5:黄、φ6:黒、φ9:青、φ12:緑、φ16:赤、φ18:黄
耐電圧600V600V600V600V600V600V
セット内容φ3、φ5、φ8、φ10、φ15mm各5本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート