17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

熱収縮チューブセット(黒/100ピース) EA944BF-100

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

熱収縮チューブセット(黒/100ピース)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA944BF-100

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・125℃の加熱で50%収縮(直径)します
【商品仕様】
・<セット内容>…
収縮前内径・収縮後内径・全長・入数
直径1.5・直径0.75・35mm・20本
直径2.5・直径1.25・35mm・20本
直径3.5・直径1.75・35mm・20本
直径5・直径2.5・35mm・20本
直径7・直径3.5・75mm・10本
直径10・直径5・75mm・5本
直径13・直径6.5・75mm・5本
・色…黒
・耐電圧…600V
・材質…ポリオレフィン
・重量…113g(1セット)
・JAN:4548745429428

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

重量
113g(1セット)
材質詳細
ポリオレフィン
耐電圧
600V

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト