ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

熱収縮チューブ(白)

通常単価(税別)
1,225円~2,227円
税込単価
1,348円~2,450円
通常出荷日:3日目

90℃の加熱で50%収縮(直径)します。

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

収縮前内径

収縮後内径

最小発注数量
1.5mm
0.75mm
1個
2.0mm
1.0mm
1個
2.5mm
1.25mm
1個
3.0mm
1.5mm
1個
3.5mm
1.75mm
1個
4.0mm
2.0mm
1個
5.0mm
2.5mm
1個
6.0mm
3.0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,225円
( 1,348円 )
3日目
1,249円
( 1,374円 )
3日目
1,354円
( 1,489円 )
3日目
1,370円
( 1,507円 )
3日目
1,458円
( 1,604円 )
3日目
1,914円
( 2,105円 )
3日目
2,066円
( 2,273円 )
3日目
2,227円
( 2,450円 )
3日目

詳細情報

基本情報

90℃の加熱で50%収縮(直径)します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱収縮チューブ(白)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱収縮チューブ(白)
熱収縮チューブセット(白/25ピース)
熱収縮チューブ(黒)
152mm 熱収縮チューブ(黒)
熱収縮チューブセット(黒/25ピース)
熱収縮チューブセット(黒/127ピース)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,225円-2,034円1,161円 -2,768円2,139円1,410円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長10m127mm10m152mm127mmφ2~φ5:35mm、φ7~φ13:75mm
材質詳細ポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィン
色白白黒黒黒黒
耐電圧600V600V600V600V600V600V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト