17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

AC100V/4c/3A[LED付]汎用リレー(CR回路) EA940MP-41C

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

AC100V/4c/3A[LED付]汎用リレー(CR回路)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA940MP-41C

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・極数…4極
・接点構成…4c
・定格通電電流…3A
・接点機構…シングル
・使用周囲温度…-55℃/60℃
・サイズ…21.5×28×36mm
・仕様…CR回路・動作表示灯内蔵型
・定格電圧…AC100V/110V
・型式…MY4N-CR
・JAN:4548745600070

指定中の仕様・寸法情報

接点機構
シングル
サイズ
21.5×28×36mm
仕様
CR回路・動作表示灯内蔵型
使用周囲温度
-55℃~60℃
型式
MY4N-CR
定格電圧
AC100V/110V
極数
4極
接点構成
4c
定格通電電流
3A
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト