17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ウォールボックス(屋根付)

ウォールボックス(屋根付)
通常単価(税別)
2,080円~7,069円
税込単価
2,288円~7,776円
通常出荷日:3日目
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

外形寸法H 縦(高さ)

外形寸法D 奥行(厚み)

有効深さ

取付スペース

バンド通し穴幅

詳細2

最小発注数量
160
256
130
90mm
ELB:3P・30A×1、配電箱:なし
27mm
タテ型
1個
196
295
150
100mm
ELB:3P・60A×1、配電箱:30A×1
27mm
タテ型
1個
235
377
180
120mm
ELB:3P・100A×1、配電箱:60A×1
27mm
タテ型
1個
265
430
195
140mm
ELB:3P・100A×1、配電箱:60A×1
25mm
タテ型
1個
332
280
150
106mm
ELB:3P・60A×2、配電箱:30A×1
25mm
ヨコ型
1個
384
335
195
140mm
ELB:3P・60A×3、配電箱:30A×2
25mm
ヨコ型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,080円
( 2,288円 )
3日目
2,902円
( 3,192円 )
3日目
4,087円
( 4,496円 )
3日目
6,761円
( 7,437円 )
3日目
4,803円
( 5,283円 )
3日目
7,069円
( 7,776円 )
3日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウォールボックス(屋根付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォールボックス(屋根付)
ウォールボックス(本体・屋根一体型)
仮設用ウォールボックス(防雨型)
OPK-P キー付耐侯プラボックス(屋根・パッキン付)
浅形スライドボックス
露出ボックス(フレキ管用)
メーカーエスコエスコエスコ日東工業エスコエスコ
通常価格2,080円-1,461円 -3,013円 -8,220円 -442円 -815円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
端子台有無端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
穴加工対応非対応非対応非対応非対応非対応非対応
形状指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト