17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

パネルボックス(1個用)

パネルボックス(1個用)
通常単価(税別)
634円~2,277円
税込単価
697円~2,505円
通常出荷日:3日目

・間仕切り壁など、木ねじの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスのあと付けに最適。・スライドする...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

サイズ

(mm)

詳細

スイッチ

最小発注数量
-
60×98×35mm
スイッチ…1個用
1個用
1個
-
108×98×35mm
スイッチ…2個用
2個用
1個
セパレーター(板)付き
108×98×35mm
スイッチ…2個用
2個用
1個
セパレーター(板)付き
154×98×35mm
スイッチ…3個用
3個用
1個
セパレーター(板)付き
200×98×35mm
スイッチ…4個用
4個用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
634円
( 697円 )
3日目
1,115円
( 1,227円 )
3日目
1,132円
( 1,245円 )
3日目
1,521円
( 1,673円 )
3日目
2,277円
( 2,505円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・間仕切り壁など、木ねじの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスのあと付けに最適。
・スライドするツメがボックスを固定します。
・底面全面がニッパー等でカットアウトできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パネルボックス(1個用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルボックス(1個用)
露出スイッチボックス(1個用)
[1個用]露出スイッチボックス(1方出)
露出スイッチボックス(1方出/2個用)
露出スイッチボックス(ハブ無/1個用)
スイッチボックス(スイッチ1個用二方出)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格634円-1,939円 -1,536円 -2,958円 -2,304円 -833円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質PVCスチールスチールスチールスチールPVC
適応壁厚2~25mm(必要最低壁裏空間:37mm)-----
材質PVCスチールスチールスチールスチールPVC
適応壁厚(mm)2~25mm(必要最低壁裏空間:37mm)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンセントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト