17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

露出ボックス(VE管用)ベージュ

露出ボックス(VE管用)ベージュ
通常単価(税別)
755円~1,923円
税込単価
831円~2,115円
通常出荷日:3日目

・VE管との接続は接着剤などをご使用下さい。

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

外形寸法H 縦(高さ)

外形寸法D 奥行(厚み)

材質

仕様

サイズ(mm)

適合管

最小発注数量
119
38
91
PVC
一方出
φD1:26、φD2:91、l:28、H:38
VE管16
1個
124
41
91
樹脂
一方出
φD1:30、φD2:91、l:33、H:41
VE管22
1個
145
47
105
樹脂
一方出
φD1:40、φD2:105、l:40、H:47
VE管28
1個
147
38
91
樹脂
ストレート二方出
φD1:26、φD2:91、l:28、H:38
VE管16
1個
157
41
91
樹脂
ストレート二方出
φD1:30、φD2:91、l:33、H:41
VE管22
1個
203
57
115
樹脂
ストレート二方出
φD1:50、φD2:115、l:44、H:57
VE管36
1個
147
38
119
樹脂
三方出
φD1:26、φD2:91、l:28、H:38
VE管16
1個
157
41
124
樹脂
三方出
φD1:30、φD2:91、l:33、H:41
VE管22
1個
185
47
145
樹脂
三方出
φD1:40、φD2:105、l:40、H:47
VE管28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
755円
( 831円 )
3日目
834円
( 917円 )
3日目
1,194円
( 1,313円 )
3日目
755円
( 831円 )
3日目
834円
( 917円 )
3日目
1,923円
( 2,115円 )
3日目
755円
( 831円 )
3日目
834円
( 917円 )
3日目
1,194円
( 1,313円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・VE管との接続は接着剤などをご使用下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

露出ボックス(VE管用)ベージュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
露出ボックス(VE管用)ベージュ
露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュ
露出ボックス(フレキ管用)
仮設用ウォールボックス(防雨型)
浅形スライドボックス
ウォールボックス(屋根付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格755円-1,093円 -815円 -3,013円 -442円 -2,080円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
端子台有無端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
穴加工対応非対応非対応非対応非対応非対応非対応
形状指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート