ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

    AC125V/15A/10m 延長コード(極太)

    型番:

    EA815G-10
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    -閉じる

    EA815G-10の仕様・寸法情報

    プラグ形状
    その他
    ソケット形状
    A-3ソケット
    差込口個数/分割口
    3
    ケーブル長(m)
    10
    定格電流(A)
    15
    定格電圧(V)
    125
    プラグ形状詳細
    A-3+アース線
    型番
    PPTF-10E
    メーカー
    日動工業
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA815G-10
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,067円
    ( 14,374円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・定格…15A・125V
    ・SVCT3.5mm2×3心
    ・15Aコンセント(接地2P)×3個
    ・ポッキンプラグ付き
    ・コード長…10m
    ・電圧降下しやすい大容量工具などに
    ・JAN:4548745384420

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    AC125V/15A/10m 延長コード(極太)の型番EA815G-10のページです。 型番EA815G-10に関する仕様情報を記載しております。
    AC125V/15A/10m 延長コード(極太)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AC125V/15A/10m 延長コード(極太)
    15A x0.7m 漏電遮断器付延長コード
    マルチタップ延長コード10m
    延長コード ちょっとコード 0.2m 15A
    延長コード(ソフトタイプ)(KM-10JP)
    マルチタップ延長コード5m
    メーカーエスコエスコハタヤリミテッドELPA朝日電器JAPPYハタヤリミテッド
    通常価格13,067円10,790円12,670円 -2,435円6,057円 -9,639円 -
    通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
    プラグ形状その他その他-A-2--
    ソケット形状A-3ソケットA-3ソケット-A-2ソケット--
    差込口個数/分割口33-1--
    ケーブル長(m)100.7100.21105
    定格電流(A)151515151515
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました