ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

DC24V→DC12V/ 3A コンバーター

DC24V→DC12V/ 3A コンバーター EA812JK-6
通常単価(税別)
2,818円
税込単価
3,100円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・入力電圧…DC24V・出力電圧…DC12V/DC5V・定格出力…DC12V・3A、USB...

詳細を確認

型番:

EA812JK-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA812JK-6の仕様・寸法情報

サイズ
80×50×39(H)mm
重量
約140g
入力電圧
DC24V
電源コード長
約900mm
出力電圧
DC12V/DC5V
定格出力
DC12V・3A、USB(Aタイプ):1A
対応機器例
ポータブルナビ、携帯電話の充電器、オーディオプレイヤー、車載用レーダー探知機
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA812JK-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,818円
( 3,100円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・入力電圧…DC24V
・出力電圧…DC12V/DC5V
・定格出力…DC12V・3A、USB(Aタイプ):1A
・電源コード長…約900mm
・サイズ…80×50×39(H)mm
・重量…約140g
・トラック・建設機器などDC24V電源をDC5V/12Vに変換する機器です。
・対応機器例…ポータブルナビ、携帯電話の充電器、オーディオプレイヤー、車載用レーダー探知機
・USB端子付
・5種類の安全保護回路搭載
・低電圧入力保護回路
・高電圧入力保護回路
・出力過負荷保護回路
・出力短絡保護回路
・高温保護回路
・JAN:4548745549348

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DC24V→DC12V/ 3A コンバーターの型番EA812JK-6のページです。 型番EA812JK-6に関する仕様情報を記載しております。
DC24V→DC12V/ 3A コンバーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC24V→DC12V/ 3A コンバーター
DC18-32V→DC13.8V/5.0A DC/DCコンバーター
DC20-60V→DC13.8V( 3A) DC/DCコンバーター
DC24V→DC12V コンバーター
HDMI→3G/HD/SD-SDIコンバーター
3G/HD/SD-SDI → HDMIコンバーター
メーカーエスコエスコエスコエスコATENATEN
通常価格2,818円10,725円13,245円10,898円 -34,594円41,980円
通常出荷日3日目2日目1日目1日目〜5日目5日目
サイズ80×50×39(H)mm-----
重量約140g320g----
入力電圧DC24VDC18~32VDC40~60V---
電源コード長約900mm-----
出力電圧DC12V/DC5VDC13.8V±5%DC13.8V±5%---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました