17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

自在クランプセット(ステンレス製)

自在クランプセット(ステンレス製)
通常単価(税別)
15,658円~32,371円
税込単価
17,224円~35,608円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・使用可能サイズ…φ75mm以上(自由な長さにカットして使用できます。)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

使用方法・使用事例

使用方法

自在クランプセット(ステンレス製) 取扱説明書1自在クランプセット(ステンレス製) 取扱説明書2

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

セット内容

最小発注数量
15200
バンド、スクリューユニット:10組、継ぎ金具:5個
1個
30500
バンド、スクリューユニット:25組、継ぎ金具:10個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,658円
( 17,224円 )
1日目
32,371円
( 35,608円 )
1日目

詳細情報

基本情報

・使用可能サイズ…φ75mm以上(自由な長さにカットして使用できます。)

ご注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

自在クランプセット(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自在クランプセット(ステンレス製)
30m 自在バンド(ステンレス製)
1" x 30m バンド(201ステンレス製)
クリップ(304ステンレス製/100個)
バックル(201ステンレス製/100個)
1" バックル(201ステンレス製/25個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,658円-16,818円55,858円9,236円 -14,561円 -16,448円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
結束径(mm)Φ75以上-----
幅(mm)12.712.725.4(1")---
材質ステンレスステンレスステンレス---
耐荷重(kg)226.8226.81995---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト